製品を公開する
Sloan® 186 SFSM Exposed Sensor Urinal Flushometer
Sloan Valve

Sloan® 186 SFSM Exposed Sensor Urinal Flushometer

Google翻訳,

特徴

  • フラッシュ量は 1.0 gpf/3.8 Lpf から開始
  • 節水は、便器が意図した洗浄量を超えるのを防ぐ、ADA 準拠の非ホールド オープン ハンドルによって支援されます。
  • 洗浄精度は CID™ テクノロジーによって制御され、水の効率も向上します
  • 非ホールドオープン真のメカニカルオーバーライドフルフラッシュボタン
  • 製品の完全性は、耐衝撃性ストップ キャップで維持されます。
  • 高銅、低亜鉛の真鍮鋳物で耐久性が向上し、耐脱亜鉛性が向上します
  • さまざまな高さの要件に対応する調節可能なテールピース
  • 耐クロラミン性が高い PERMEX 合成ゴム製ダイアフラムとリニア フィルター バイパスおよびボルテックス クレンジング アクション
  • バルブ本体、カバー、テールピース、およびコントロール ストップは、セミレッド ブラスの ASTM 合金分類に準拠している必要があります。
  • バルブは、ASSE 1037 の該当セクションに準拠している必要があります。
技術仕様
  • 固有参照番号flushometers_sloan-186-sfsm
  • 製品ファミリFlushometers
  • 製品グループUrinal Flushometer
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-12-11
  • 版番号1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
分類
  • BIMobjectカテゴリー配管設備 - 配管 - その他
  • IFC分類バルブ
  • ETIM コードEC011594
  • ETIM 名称Electronic toilet flusher
  • UNSPSC 名称Valves
  • UNSPSC コード401416
  • Uniclass 2015 コードPr_40_20_93_79
  • Uniclass 2015 説明Urinal flushing valves
  • CSI MasterFormat 2014 コード22 42 43
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルFlushometers
  • OmniClass 番号23-31 21 13
  • OmniClass タイトルWater Flush Urinals
  • CSI UniFormat II コードD2090
  • CSI UniFormat II タイトルOther Plumbing Systems

対応地域

アジア 北米 南アメリカ アフリカ