製品の公開
SOLIS 8110 SOLIS® Exposed Sensor Water Closet Flushometer
Sloan Valve

SOLIS 8110 SOLIS® Exposed Sensor Water Closet Flushometer

Google翻訳”,

特徴

  • ハンドルパッキン、メインシート、ストップシート、真空ブレーカーは、耐クロラミン性PERMEX®ゴムコンパウンドで成形されています。
  • ユーザーフレンドリーな3秒間のフラッシュ遅延機能
  • バッテリー残量低下を示すLED点滅
  • カバーチューブとセットスクリュー付き鋳造壁フランジを備えたはんだ付けアダプター
  • 最先端の太陽光発電技術により、太陽光発電による運用が可能になる。
  • 太陽光発電式 - センサーアセンブリは、室内の人工照明(白熱灯、蛍光灯、LEDなど)から電力を収集し、それをエネルギー源として利用する太陽電池によって駆動されます。この太陽電池は、照度650ルクスで約100%の電力を供給できます。
  • 単3形乾電池4本使用のバックアップ電源
  • 高低のターゲット検出のために、複数の焦点を持つ葉状の検出フィールドを備えた赤外線センサーによって動作します。
  • 節水を確実​​にするため、固定式メーターバイパスと外部水量調整なしを採用
  • 長寿命化とメンテナンス頻度低減のために設計されたフレキシブルチューブダイヤフラム
  • 交換可能なレンズウィンドウを備えた金属製カバー
  • PERMEX®合成ゴム製ダイヤフラム、二重フィルター付き固定バイパス
  • オーバーライドボタンを使用すると、センサーの電源が故障した場合に手動でフラッシングできます。
  • 脱亜鉛腐食耐性に優れた高銅・低亜鉛の真鍮鋳物
  • バルブ本体、カバー、テールピース、およびコントロールストップは、ASTM半赤真鍮合金分類に準拠するものとする。
  • バルブはASSE 1037の該当セクションに準拠するものとする。
仕様
  • Product Line

    • SOLIS®

    Finish

    • Polished Chrome

    Flush Volume

    • 3.5 gpf

    GTIN/UPC

    • 671254357853

    Limited Warranty

    • View Warranty Information in the links below (Product Certifications)
技術仕様
  • Unique refsolis-8110
  • コレクションセットSolis
  • コレクションExposed Sensor Water Closet Flushometer
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-09-21
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
  • ETIM コードEC011594
  • ETIM 名Electronic toilet flusher
  • Uniclass2015コードPr_40_20_93_91
  • Uniclass2015詳細WC flushing valves
  • MasterFormat 2014 コード22 42 43
  • MasterFormat 2014 タイトルFlushometers