製品の公開
SOLIS 8111 TRK SOLIS® Exposed Sensor Water Closet Run-on Detector Flushometer
Sloan Valve

SOLIS 8111 TRK SOLIS® Exposed Sensor Water Closet Run-on Detector Flushometer

Google翻訳”,
SOLISフラッシュメーター(Sloan Track-on™ランオン検知機能付き)は、30秒以上水が流れ続けている状態をユーザーに警告するように設計されたスマートシステムです。

特徴

太陽光発電式 - センサーアセンブリは太陽電池によって電力供給されます。

  • メインシート、ストップシート、真空ブレーカーは、耐クロラミン性PERMEX®ゴムコンパウンドで成形されています。
  • PERMEX®合成ゴム製ダイヤフラム、二重フィルター付き固定バイパス
  • バッテリー残量低下を示すLED点滅
  • カバーチューブとセットスクリュー付き鋳造壁フランジを備えたはんだ付けアダプター
  • 単3形乾電池4本(電源)
  • 高低のターゲット検出のために、複数の焦点を持つ葉状の検出フィールドを備えた赤外線センサーによって動作します。
  • 交換可能なレンズウィンドウを備えた金属製カバー
  • 節水を確実​​にするため、固定式メーターバイパスと外部水量調整なしを採用
  • 脱亜鉛腐食耐性に優れた高銅・低亜鉛の真鍮鋳物
  • バルブ本体、カバー、テールピース、およびコントロールストップは、ASTM半赤真鍮合金分類に準拠するものとする。
  • バルブはASSE 1037の該当セクションに準拠するものとする。
仕様
  • Product Line

    • SOLIS®

    Finish

    • Polished Chrome

    Limited Warranty

    • View Warranty Information in the links below (Product Certifications)
技術仕様
  • Unique refsolis-8111-trk
  • コレクションセットSolis
  • コレクションExposed Sensor Water Closet Run-on Detector Flushometer
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-09-21
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
  • ETIM コードEC011594
  • ETIM 名Electronic toilet flusher
  • Uniclass2015コードPr_40_20_93_91
  • Uniclass2015詳細WC flushing valves
  • MasterFormat 2014 コード22 42 43
  • MasterFormat 2014 タイトルFlushometers