製品の公開
Door Dective® CL
Door Dective® CL
    Smarter Security

    Door Dective® CL

    Google翻訳”,

    Door Detectiveは、侵入者が損害や盗難を引き起こす可能性のあるあらゆるアクセス制御エリアに最適な、出入口設置型の検知・方向制御システムです。この技術は、閉まりかけのドアを悪用しようとする者を阻止することで、追突、方向違反、侵入者を検知します。Door Detectiveアクセス制御ソリューションは、侵入が発生した場合に監視、検知、警告を発します。さらに、オプションのセカンダリリレーを使用することで、CCTVの起動やドアの施錠など、後続の動作をアクティブ化することも可能です。

    Door Detective Classic(CL)ビームは、ドア枠に取り付けることなく、廊下全体に照射範囲を広げるように回転させることができます。内蔵CPUと外部12VDC電源を備え、ドアのロック解除または開閉後、出入口を通過する人や物を監視します。実績のある光学システムと専用の高速オンボードマイクロコントローラを搭載し、アクセス制御ドアの通行を監視するための最も正確で費用対効果の高いソリューションです。

    Door Detectiveは、サーバー室、データセンター、医薬品保管庫、研究所、企業オフィス、キャンパス施設、小売店、配送センター、さらにはジム(その他多くの業界)など、侵入者が気づかれずに侵入する可能性のあるあらゆる屋内エリアで検討されるべきです。

    キーワード:ドアセキュリティ、ドア監視、セキュリティ、テールゲーティング、アクセス制御、ドアセキュリティデバイス、ドアロック、侵入、不正アクセス、物理的セキュリティ、アラーム、方向違反、人口制御、出入口設置型、ドア監視、入退室セキュリティ、二重ドアセキュリティ、テールゲーティング防止装置、テールゲーティング装置、ドアロック。

    仕様
    • DOOR DETECTIVE CL TECHNICAL SPECIFICATIONS

      Enclosure dimensions CL Model

       Height: 26.2” (665 mm)

       Width: 2.8” (71 mm)

       Depth: 4” (101 mm)

       Diameter of Tube: 2.76” (70 mm)


      Distance between units 

       98.4” (2,500 mm) max Note: Install to ensure single file entry


      Inputs from Access Control

       Entry request (normally open closing for 1 second)

       Exit request (normally open closing for 1 second)

       Visitor access in & out (normally open momentary closing contact)

       Door Sensor (normally closed)


      Tailgate detection distance 

       50mm/1.97” typical (subject to target size and speed)


      Operating modes 

       Card in/free exit

       Free entry/card out

       Free entry/no exit

       Free exit/no entry

       Card In/card out

      Note: Population Counting is a different model and must be ordered as such


      Outputs to Access System

       Alarm (normally closed opening for 1 second)

       Reader Hold (normally open)

       Lock Output 12 V @ 0.5 A nom (1 A max)

       Entry Monitor (normally closed for 1 second)

       Exit Monitor (normally closed opening for 1 second)


      Speed of throughput 

       1 person / second 

       12 persons per minute

       Card buffering capacity: 10 cards max



      Power requirements 

       Input Voltage: 12 V DC (11.9- 14 V)

       Input Current: 1.25 A nom, (1 A max)


      Display

       Tri-color 8mm LEDs (Red, Amber and Green)


      Audible indicators 

       Short Single Tone: Card Authorization

       Longer Single Tone: Alarm Condition


      Optics 

       8 pulsed multi-infrared beams, synchronized for detection

       Environmentally hardened to avoid sunlight interference


      Environmental

       Temperature: 41 F (5 C) to 122 F (50 C)

       Humidity: 5-95% relative


      Keywords: door security, door monitoring, security, tailgating, access control, door security devices, door locks, intrusion, unauthorized access, physical security, alarms, direction violations, population control, doorway-mounted, door monitoring, entry security, double door security, anti-tailgating device, tailgating device, door lock.

    技術仕様
    • Unique refdoor-dective-cl
    • コレクションセットSecurity Entrance Systems
    • コレクションSecurity Anti‑Tailgating Sensors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-04-17
    • エディション1
    • 高さ(inch)26.2
    • 幅(inch)2.8
    • 奥行き(inch)4
    関連
    • 主なマテリアルアクリル
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国イギリス
    • 製造国イギリス
    • 正味重量(lbs)11.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - セキュリティ

    対応地域

    北米 南アメリカ