製品の公開
Door Detective® Plus
Door Detective® Plus
    Smarter Security

    Door Detective® Plus

    Google翻訳”,

    Door Detective は、侵入者が損害や盗難を引き起こす可能性のあるアクセス制御エリアに最適な、出入り口に取り付ける検出および方向制御システムです。このテクノロジーは、誰かが閉まるドアを利用するのを防ぎ、共連れ、方向違反、侵入者を検出します。Door Detective アクセス制御ソリューションは、侵入の発生を監視、検出し、警告します。さらに、Door Detective は主要なアクセス制御システムと互換性があり、侵入が発生した場合に通知を提供します。

    専用の高速オンボード マイクロ コントローラと実績のある光学システムを搭載し、アクセス制御ドアを通過する動きを監視する最も正確でコスト効率の高いソリューションです。Door Detective Plus は、ドアがロック解除されたり開いたりすると、ドアを通過する人や物体を監視します。これは、アクセス制御システムだけでは実現できないことです。

    Door Detective が利用される最も一般的な場所としては、セキュリティが最も重要である研究室、サーバー ルーム、企業オフィス、キャンパス施設、小売スペース、配送センター、さらにはジム (その他の業界) などがあります。

    キーワード: セキュリティ、共連れ、アクセス制御、ドア セキュリティ、ドア ロック、侵入、不正アクセス、物理的セキュリティ、アラーム、方向違反、人口制御、出入り口に取り付け、ドア監視、入場セキュリティ、二重ドア セキュリティ、共連れ防止装置、共連れ装置、ドア ロック。

    仕様
    • DOOR DETECTIVE PLUS TECHNICAL SPECIFICATIONS

      Enclosure dimensions Plus model

       Height: 29.5” (750 mm)

       Width: 2.4” (61 mm)

       Length: 4.25” (108 mm)


      Weight 

       6.6 lbs/3kg 


      Inputs from Access Control

       Entry request (normally open closing for 1 second)

       Exit request (normally open closing for 1 second)

       Visitor access in & out (normally open momentary closing contact)

       Door sensor

       Fire panel integration- Optocoupled Input 12-24 V DC @ 25mA nominal 


      Optics 

       Infrared optical matrix – 12 pulsed beam paths

       Optical performance up to 88.6” (2,250 mm)

       Infrared wavelength nm 940

      Environmental 

       Temperature: 41 F (5 C) to 122 F (50 C)

       Humidity: 5-95% noncondesing

       Energy consumption per door: 63kw hours per annum

      Outputs to Access System

       Entry monitor (normally closed open for 1 second)

       Exit monitor (normally closed open for 1 second)

       Alarm 1 (normally closed, opening for 1s)

       Door contact (normally closed contact)


      Speed of throughput* 

       1 person / second (subject to access control system)

       Card buffering capacity: 10 cards max

      Power requirements 

       Supply rating: 12 to 24 V DC 4W

       POE: Class 2 standard device

      Display

       Tri-color LED diffused through frosted acrylic windows

      Tailgate detection distance 

       0.79” (20 mm) minimum 

      Ethernet connection 

       RJ45 TCP/IP port 

      Audible indicators

       Multiple single-tone sounders

      for status and alarms

      Keywords: door security, door monitoring, security, tailgating, access control, door security devices, door locks, intrusion, unauthorized access, physical security, alarms, direction violations, population control, doorway-mounted, door monitoring, entry security, double door security, anti-tailgating device, tailgating device, door lock.

    技術仕様
    • Unique refdoor-detecitve-plus
    • コレクションセットSecurity Entrance Systems
    • コレクションSecurity Anti‑Tailgating Sensors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-04-17
    • エディション1
    • 高さ(inch)29.6
    • 幅(inch)2.47
    • 奥行き(inch)4.68
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国イギリス
    • 製造国イギリス
    • 正味重量(lbs)6.6
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - セキュリティ
    • IFC分類アラーム

    対応地域

    北米 南アメリカ