製品の公開
Smoke Guard© Model 200 Smoke Curtain
Smoke Guard

Smoke Guard© Model 200 Smoke Curtain

Google翻訳”,
M200 スモーク カーテンは、ほぼすべてのエレベータで使用されている耐火ドアと組み合わせて、包括的で規則に準拠した通風、煙、火災の制御を提供します。この特定のモデルは、ほぼすべての環境に簡単に設置でき、既存の防火システムとシームレスに統合して、構造をコードにすばやく組み込むことができます。
仕様
  • Elevator hoistway opening sizes - 42 inches and 48 inches only Ceiling Height - Up to 10 feet high Unit return sizes (projection from wall) - One inch Housing dimensions - Housing width: 55 and 64 inches Height: 10.5 inches Depth: 9 inches (plus return) Unit electronic control - In electrical box mounted inside the housing Housing dimensions - Housing width: 55 and 64 inches Height: 10.5 inches Depth: 9 inches (plus return) Unit electronic control - In electrical box mounted inside the housing Emergency power source - No internal emergency power source. Unit is fail safe and will deploy if primary power disrupted for several seconds. - Unit can be connected to emergency power. Protection from temporary power failures - A brief delay avoids nuisance deploys. Screen rewind switch - Yes, located on both sides of curtain Screen deploy switch - Yes, located on controls inside housing Stainless steel auxiliary rails - Yes, for all units. Rails can be painted to match in field.
技術仕様
  • Unique refsmoke-guard-004
  • コレクションセットFire Products
  • コレクションSmoke Curtains and Shutters
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2012-09-26
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルその他
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ防火設備 - 防火装置
  • Uniclass2015コードSs_25_30_29_95
  • Uniclass2015詳細Vertical smoke curtain systems
  • MasterFormat 2014 コード08 33 43
  • MasterFormat 2014 タイトルOverhead Coiling Smoke Curtains
  • OmniClassNumber23-17 21 15 13
  • OmniClassタイトルSmoke Curtains