製品の公開
Smoke Guard© Model 2500
Smoke Guard© Model 2500
Smoke Guard© Model 2500
Smoke Guard© Model 2500
    Smoke Guard

    Smoke Guard© Model 2500

    Google翻訳”,
    モデル2500スモークカーテン
    この用途の広い垂直煙仕切りカーテンは、アトリウムの分離、壁の開口部、および特殊なエンクロージャーに適した大きな寸法で利用できます。

    モデル2500火+煙
    柔軟性は、このファイヤー+スモークカーテンの特徴です。大きな寸法で利用できるこの垂直展開ソリューションは、アトリウムの分離、壁の開口部、および耐火保護が必要な特殊なエンクロージャーに適しています。この特殊なカーテンアセンブリは、ICCAC77に準拠した手動出口用のオプションのスプリットカーテンアクセスで指定できます。
    仕様
    • Flexibility is the defining characteristic of this fire curtain and smoke curtain. Available in large dimensions, this vertically deploying solution is suitable for atrium separation, openings in walls, and specialty enclosures where fire-rated protection is required. This specialized curtain assembly can be specified with an optional split curtain access for manual egress per ICC AC77.

      Fire Curtain

      Smoke Curtain

    技術仕様
    • Unique refSmokeGuard-2500
    • コレクションセットFire Products
    • コレクションSmoke Curtains and Shutters
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-12-20
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルその他
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ防火設備 - 防火装置
    • Uniclass2015コードSs_25_30_29
    • Uniclass2015詳細Fire and smoke curtain systems
    • MasterFormat 2014 コード08 33 43
    • MasterFormat 2014 タイトルOverhead Coiling Smoke Curtains
    • OmniClassNumber23-17 21 15
    • OmniClassタイトルFire and Smoke Shutters and Curtains