製品の公開
Storage locker H406

Storage locker H406

Google翻訳”,

6つのコンパートメントを備えたフルハイトストレージロッカー。ロッカーは、平らな屋根または傾斜した屋根のいずれかで利用できます。このロッカーは、最大の強度を実現するために厚い鋼材で完全に溶接された本体を備えており、すべての表面に非常に耐久性のある粉体塗装が施されています。さまざまな脚、靴下、ベンチからお選びいただけます。さらに、スチールとラミネートの両方で多数の異なるドアがあり、顧客は標準または特別な色または動機(フォトラミネート)を選択できます。機械的および電気的の両方の多くの異なるロック。必要に応じて、ラミネートの装飾エンドパネルも提供しています。私たちの衣類用ロッカーは(すべてのロッカーと同様に)GS承認済みであり、高品質、耐久性、最新の工法を保証します。

技術仕様
  • Unique refstorage-locker-H406
  • コレクションセットStorage
  • コレクションCabinets
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-12-02
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアル
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国ポーランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
  • IFC分類家具
  • UNSPSC名称Cabinets
  • UNSPSC30161801
  • Uniclass2015コードPr_40_30_78_48
  • Uniclass2015詳細Lockers
  • MasterFormat 2014 コード41 53 13
  • MasterFormat 2014 タイトルStorage Cabinets
  • OmniClassNumber23-21 15 15
  • OmniClassタイトルClothing Lockers