製品の公開
Shower mixer kit with column KERKENNAH
SOPAL

Shower mixer kit with column KERKENNAH

Google翻訳”,

シャワーコラム:

  • 明るく耐久性のあるクローム仕上げNFENISO1456。
  • 真ちゅう製チューブØ18。
  • 鮮やかでお手入れも簡単です。
  • 使い心地。
  • オリエンタルなレインシャワーØ80。
仕様
  • Shower column : 

    • Working pressure: from 1 to 10 bar.
    • Nominal flow rate: 18l/min at 3 bar.
    • Thermal resistance: 90°C max.
技術仕様
  • Unique ref06DEA04
  • コレクションセットShower column KERKENNAH
  • コレクションShower column
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-01-25
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 副マテリアルクロム
  • 設計国チュニジア
  • 製造国チュニジア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • ETIM コードEG017610
  • ETIM 名Sanitary taps
  • UNSPSC名称Showers
  • UNSPSC30181503
  • Uniclass2015コードSL_35_80_80
  • Uniclass2015詳細Showers
  • OmniClassNumber23-31 17 00
  • OmniClassタイトルShowers

対応地域

ヨーロッパ アフリカ