製品の公開
Shower column with diverter ZARZIS
SOPAL

Shower column with diverter ZARZIS

Google翻訳”,

ダイバータ付きシャワーコラム:

  • 明るく耐久性のあるクローム仕上げNFENISO1456。
  • 真ちゅう製チューブØ24。
  • 鮮やかでお手入れも簡単です。
  • 使い心地。
  • オリエンタルなレインシャワーØ200。
仕様
  • Shower column with diverter:

    • Working pressure: from 1 to 10 bar.
    • Nominal flow rate: 18l/min at 3 bar.
    • Thermal resistance: 90°C max.
技術仕様
  • Unique ref1088A04
  • コレクションセットShower column ZARZIS
  • コレクションShower column
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-01-21
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 副マテリアルクロム
  • 設計国チュニジア
  • 製造国チュニジア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Showers
  • UNSPSC30181503
  • Uniclass2015コードSL_35_80_80
  • Uniclass2015詳細Showers
  • OmniClassNumber23-31 17 00
  • OmniClassタイトルShowers

対応地域

ヨーロッパ アフリカ