製品の公開
SOPRASOLAR FIX EVO TILT
SOPREMA

SOPRASOLAR FIX EVO TILT

5つ星のうち4.54.5(6 レビュー)
Google翻訳”,

SOPRASOLAR FIX EVO TILTシステムは、パーシングやバラストなしで統合された太陽光発電パネルを備えた防水複合施設です。それは、屋根材に直接トーチするSOPRASOLAR FIXEVOTILTパッドとエクステンション付きのパッドに取り付けられた太陽光発電パネルの1つの構造を受け取る1つの強化された2層防水システムで構成されています。陸屋根を対象としています。

仕様
  • The photovoltaic panels put on one pedestals with extension system which create one slope of 10° in more for the panels.

技術仕様
  • Unique refRC1PUPV_FR02
  • コレクションセットwaterproofing
  • コレクションWaterproofing system for roof
  • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
  • 公開日2018-10-03
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル歴青
  • 副マテリアルポリウレタン
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根
  • IFC分類屋根
  • ETIM コードEG020300
  • ETIM 名Building - Roofing materials
  • UNSPSC名称Roofing materials
  • UNSPSC301515
  • Uniclass2015コードEF_30
  • Uniclass2015詳細Roofs, floor and paving elements
  • MasterFormat 2014 コード48 14 00
  • MasterFormat 2014 タイトルSolar Energy Electrical Power Generation Equipment
  • OmniClassNumber23-35 11 17
  • OmniClassタイトルPhotovoltaic Generators
  • UniFormatIIコードB3010
  • UniFormatIIタイトルRoof Coverings