製品の公開
SOPREMA - Multifunction roof bitumen waterproofing system
SOPREMA - Multifunction roof bitumen waterproofing system
    SOPREMA

    SOPREMA - Multifunction roof bitumen waterproofing system

    Google翻訳”,
    マルチハイトUV保護(多機能)下のルートバリアエラストマーを備えたSBSビチューメン防水システム。このシステムは、コンクリートの上を歩くことができるテラスの屋根のために開発されました。
    仕様
    • - Under Technical Agreement (CSTB DTA); - Classification at the outdoor fire BROOF (t3) (with Sopranature® Tundra by rolls précultivés sloping < 10 °); - On support concrete, to make the terrace garden, and multifunction (paving slabs, tiles,...); - Removal of the devices of spacing at the top of runoff with Alsan® Flashing garden seal transcripts. - Responds to any type of project in nine as in renovation, with solutions of revegetation by semie, plantation, pre-cultured or directly with the precultured box, Tundra rolls ' Box. It can be implemented on any type of insulation meets the professional rules or the D.T.U. in force; - Applies mainly to the slopes up to 20% (Tundra under DTA system up to 30% slope); However, on special study, SOPRANATURE® can be implemented on slopes up to 100%. The low needs of cleaning and the light weight allow to make it on no-accesible roof.
    技術仕様
    • Unique refRC1PUTE_FR01
    • コレクションセットwaterproofing
    • コレクションWaterproofing system for roof
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2017-08-03
    • エディション3
    関連
    • 主なマテリアル歴青
    • 副マテリアルセラミック
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根
    • IFC分類屋根
    • ETIM コードEG020300
    • ETIM 名Building - Roofing materials
    • UNSPSC名称Roofing materials
    • UNSPSC301515
    • Uniclass2015コードEF_30_10
    • Uniclass2015詳細Roofs
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_30_60
    • MasterFormat 2014 コード07 76 00
    • MasterFormat 2014 タイトルRoof Pavers
    • OmniClassNumber23-13 39 31 13 13
    • OmniClassタイトルBuilt Up Bituminous Multi Layer Roof Membranes
    • UniFormatIIコードB30
    • UniFormatIIタイトルROOFING

    対応地域

    ヨーロッパ
    フランス