製品の公開
SOPREMA - FLAG - Synthetic TPO waterpoofing system with vapour barrier for metal deck
SOPREMA

SOPREMA - FLAG - Synthetic TPO waterpoofing system with vapour barrier for metal deck

Google翻訳”,
スチールデッキサポートのライトテラスルーフ向けの単層TPO合成システム。
仕様
  • - The system is preconsise with thermal bridge breaker fixing of insulation and membrane (0.0014 W/K);- Le système est préconsisé avec des fixation d'isolant et d'etancheite à rupteur thermique (0,0014 W/K). - Solution classification at the outdoor fire BROOF (t3) (See the details with technical department of SOPREMA) - Sopravap® Stick Alu S16 vapor bariere can easily process the airtightness (in association with Sopratec® III in cladding); - Wide choice of color for the FLAGON EP/PR-SC membrane.
技術仕様
  • Unique refRS2PUNA_FR01
  • コレクションセットwaterproofing
  • コレクションWaterproofing system for roof
  • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
  • 公開日2017-08-03
  • エディション5
関連
  • 主なマテリアルオレフィン系熱可塑性エラストマー (TPO)
  • 副マテリアルPolyisocyanorate PIR
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根
  • IFC分類屋根
  • ETIM コードEG020300
  • ETIM 名Building - Roofing materials
  • UNSPSC名称Roofing materials
  • UNSPSC301515
  • Uniclass2015コードEF_30_10
  • Uniclass2015詳細Roofs
  • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_30_40_30_80
  • MasterFormat 2014 コード07 54 23
  • MasterFormat 2014 タイトルThermoplastic-Polyolefin Roofing
  • OmniClassNumber23-13 39 31
  • OmniClassタイトルRoof Membranes
  • UniFormatIIコードB30
  • UniFormatIIタイトルROOFING