Redi-Roofは、バテンまたはスタンディングシームプロファイルのいずれかで指定でき、最小3:12の屋根勾配を持つ固体基板上に適用することを目的としています。典型的な下敷きには、合板、ネイルボード断熱材、または同等のものが含まれます。パネルは、連続した長さで工場でロール成形されています。パネルの最大長は45フィート、パネルの最小長は4フィートです。
スナップクラッドパネルは、構造的な美学と構造的性能を備えています。連続した長さで製造されたスナップクラッドパネルは、優れた平坦性を提供するために修正レベリングされ、耐候性を向上させるためにオプションの工場で適用されたシーラントビードを備えています。パネルの最大長は64フィート、パネルの最小長は4フィートです。
スナップクラッドパネルは、1〜3 / 4インチの脚の高さと、構造性能と耐風性を向上させるための連続インターロックを備えています。隠しファスナークリップシステムは、並外れたホールドダウン強度を提供しながら、熱膨張/収縮を可能にします。 2つのクリップを使用できます。ほとんどのマンサードおよび鼻隠しアプリケーション用の標準クリップと、屋根アプリケーションおよびUL90定格アセンブリ用の高性能クリップです。
トリム
すべてのフラッシングとトリムは、メーカーまたは資格のある製造業者によって製造されるものとします。フラッシングは、PAC-CLADアルミニウム(指定された.032 – .063ゲージ)またはPAC-CLAD鋼(指定された24ゲージまたは22ゲージ)でなければなりません。仕上げ性能をカバーする30年間の比例配分されていない仕上げ保証を提供できます。余分な取り扱いが予想されるすべての製造用途では、ビニールマスキングをお勧めします。注:剥離可能なフィルムは、取り付け後すぐに取り除く必要があります。
インストール
スナップクラッドパネルは、屋根、マンサード、鼻隠しの用途での使用を目的としています。基板には、5/8インチ(最小)の合板、ネイルボード断熱材、または氷と水のシールドの下敷き、または軒から尾根まで水平に適用された30#(最小)の屋根ふきフェルトが含まれる場合があります。他の基板には、金属デッキ、母屋、またはベアリングプレートと組み合わせた剛性断熱材が含まれる場合があります。
ほとんどのアプリケーションでは、2:12以上のピッチが推奨されます。より低い傾斜を必要とするプロジェクトの詳細については、PetersenAluminiumにお問い合わせください。沿岸用途では、保証のためにステンレス鋼クリップと一緒にアルミニウムパネルを使用する必要があります。地域の法令および条件への準拠については、地域の建築家/エンジニアに相談してください。
ひさしノッチ
工場で製造された軒の切り込みは、Snap-CladパネルとRedi-Roofスタンディングシームパネルでわずかな追加費用で利用できます。工場の軒のノッチングは、適切にトリミングされた軒の詳細を作成するために現場で切断する必要をなくすことにより、人件費を節約します。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |