製品の公開
COOL ROOF - SOPRASTAR FLAM on wood/timber
COOL ROOF - SOPRASTAR FLAM on wood/timber
COOL ROOF - SOPRASTAR FLAM on wood/timber
COOL ROOF - SOPRASTAR FLAM on wood/timber
    SOPREMA

    COOL ROOF - SOPRASTAR FLAM on wood/timber

    Google翻訳”,

    SOPRASTAR™Flamは、承認されたマルチプライメンブレンおよびフラッシングアセンブリで使用するためのSBS修正ビチューメンキャッププライで作られたクールな屋根システムです。 SOPRASTAR Flamは、エラストマースチレン-ブタジエン-スチレン(SBS)ポリマーで修飾されたビチューメンの独自の配合で構成され、丈夫で寸法安定性のある複合ポリエステル/ガラス繊維強化材で強化されています。

    仕様
    • SOPRASTAR™ Flam is a cool roofing system made of SBS-modified bitumen cap ply for use in approved multi-ply membrane and flashing assemblies. SOPRASTAR Flam is composed of a proprietary formulation of elastomeric styrene-butadiene-styrene (SBS) polymer modified bitumen and is reinforced with a tough, dimensionally stable composite polyester/glass fiber reinforcement.

    技術仕様
    • Unique refRW1PUNA_FR01
    • コレクションセットwaterproofing
    • コレクションWaterproofing system for roof
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2018-05-28
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル歴青
    • 副マテリアルポリウレタン
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根
    • IFC分類屋根
    • ETIM コードEG020300
    • ETIM 名Building - Roofing materials
    • UNSPSC名称Roofing membranes
    • UNSPSC30151505
    • Uniclass2015コードEF_30
    • Uniclass2015詳細Roofs, floor and paving elements
    • MasterFormat 2014 コード07 55 53
    • MasterFormat 2014 タイトルElastomeric Protected Membrane Roofing
    • OmniClassNumber23-13 39 31 13 23
    • OmniClassタイトルModified Bituminous Multi Layer Roof Membranes
    • UniFormatIIコードB30
    • UniFormatIIタイトルROOFING