製品の公開
Spain_CubPlanaTransInv_Texlosa40/35R+SopraleneEliteFp4Kg_180,4 mm
SOPREMA

Spain_CubPlanaTransInv_Texlosa40/35R+SopraleneEliteFp4Kg_180,4 mm

Google翻訳”,
カバーは、平均厚さ 8 cm の気泡コンクリートで斜面を形成し、平均厚さ 2 cm のセメントモルタルで仕上げ、防水を受けるのに必要な表面抵抗を備えています。日本語: 単層防水膜は、強化され安定化されたポリエステルフェルト強化材(FP)を備えた改質ビチューメンLBM SBSエラストマーのシートで作られ、低温≤ -25ºCで柔軟性があり、サポートに接着されていません。タイプSOPRALENE ELITE FP 4 KG(UNE 104410-2013に従ってLBM-40-FP)、100%ポリエステルグリーンファイバーで作られた不織布ジオテキスタイルの分離層、熱処理とカレンダー加工で機械的にニードルパンチされ、UNE EN ISO 10319に従って引張強度5.23 kN / M、UNE EN ISO 12236に従って静的穿刺抵抗(CBR)1000 Nで、重量300 grs/m2です。ROOFTEX V 300;TEXLOSA 40/35 R GREY歩行可能な断熱タイルは、40 mmの独立気泡構造で熱伝導率λ0.033 W/mºK(UNE EN 13164準拠)の厚い押出ポリスチレンフォームを基礎とし、上面は厳選された骨材と特殊添加剤を配合した厚さ35mmのモルタル層で自己保護され、グレーの素朴な粗仕上げが施されています。システム全体は、建築技術基準(CTE)および規格UNE 104401:2013「改質アスファルトシートによる防水」の指示に準拠しています。システムと実装。
技術仕様
  • Unique refSOL000406
  • コレクションセットwaterproofing
  • コレクションWaterproofing system for roof
  • タイプ建築資材
  • 公開日2025-07-25
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル歴青
  • 副マテリアル押出発泡ポリスチレン(XPS)
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根
  • IFC分類屋根
  • ETIM コードEG020300
  • ETIM 名Building - Roofing materials
  • Uniclass2015コードEF_30_10
  • Uniclass2015詳細Roofs
  • OmniClassNumber23-13 39 23
  • OmniClassタイトルFlat Roofing

対応地域

ヨーロッパ