製品の公開
Spain_CubPlanaTransInv_Prestidalle+SopraXPSSl40+SopraleneEliteFp4Kg+ElastopheneEliteFv4Kg_388,2mm
SOPREMA

Spain_CubPlanaTransInv_Prestidalle+SopraXPSSl40+SopraleneEliteFp4Kg+ElastopheneEliteFv4Kg_388,2mm

Google翻訳”,
m2 フローティング防水膜、厚さ 2 mm の PVC-P FLAGON BSL 200 合成シートを使用、共押し出しにより強化、微生物による攻撃と根の穿孔に対する耐性が非常に高く、引張強度 >/= 14 N/mm² (EN 12311-2)、破断点伸び > 280% (EN 12311-2)、静的打ち抜き耐性 > 20 kg (EN 12730) を備え、重なり合う部分は熱風熱溶融により溶接され、コーナーと隅は FLAG ANGLES で強化されています。断熱層は、寸法 1250x600 mm の押し出しポリスチレン シートでできており、溝付きジョイントで、圧縮強度 250 KPa、熱伝導率 Lambda 0.036 W/mºK (EN 13164 準拠)、厚さ 80 mm タイプ EFYOS XPS PM 80 です。低密度ポリエチレン (HDPE) 排水層に、500 gr/m²、厚さ 7.5 mm、圧縮強度 >150 kPa タイプの DRENTEX PROTECT PLUS のポリプロピレン ジオテキスタイルが接着され、土壌マッチング中にシステムが滑るのを防ぎ、ジオテキスタイルを地面に接触させるため、DRENTEX FIXINGS および DRENTEX PROFILE タイプのスターター プロファイルで機械的に固定されています。
技術仕様
  • Unique refSOL000410
  • コレクションセットwaterproofing
  • コレクションWaterproofing system for roof
  • タイプ建築資材
  • 公開日2025-07-25
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル歴青
  • 副マテリアル押出発泡ポリスチレン(XPS)
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根
  • IFC分類屋根
  • ETIM コードEG020300
  • ETIM 名Building - Roofing materials
  • Uniclass2015コードEF_30_10
  • Uniclass2015詳細Roofs
  • OmniClassNumber23-13 39 00
  • OmniClassタイトルRoof Coverings, Claddings, Linings