製品の公開
Spain_CubPlanasDeck_FlagonEp/PrEnergyPlus180+EfigreenAcier80+VaporFlag0.4_153.85mm
SOPREMA

Spain_CubPlanasDeck_FlagonEp/PrEnergyPlus180+EfigreenAcier80+VaporFlag0.4_153.85mm

Google翻訳”,
m2の屋根は次から構成されています: 波形金属板サポート、湿度測定計算によるオプションの蒸気バリアは、0 mm厚のLDPEタイプVAPOR FLAG 0.4の補助シートで形成されます。断熱層は、両面に50ミクロンのエンボス加工アルミニウムフィルムをコーティングした硬質ポリイソシアヌレート(PIR)シートで、吸水率は<2%、水蒸気拡散はゼロ、伝導率は0.023 w/mK、耐火性はEuroclass B-s2-d0、厚さ80 mmタイプAINSULDECK AL 80で、機械固定具で取り付けられます。引張強度 9 kN/M、静的パンチ抵抗 (CBR) 1500 N、坪量 120 grs/m2 TEXXAM 1000 を備えた熱溶着ポリプロピレンをベースとした高強度不織布ジオテキスタイルセパレーター層、機械固定式合成防水膜、厚さ 1.8 mm の TPO FLAGON EP/PR 180 ENERGY PLUS、ポリエステルメッシュフェルトで寸法安定化、太陽光反射指数 (SRI) 99%、紫外線、大気物質、および根に対する耐性、引張強度 ≥ 1100 N/5cm、破断点伸び > 15%、静的パンチ抵抗 > 20 kg、オーバーラップ部分で熱風による熱融合で溶着、コーナーと角で FLAG ANGLES で補強。
技術仕様
  • Unique refSOL000413
  • コレクションセットwaterproofing
  • コレクションWaterproofing system for roof
  • タイプ建築資材
  • 公開日2025-07-28
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルオレフィン系熱可塑性エラストマー (TPO)
  • 副マテリアルPolyisocyanorate PIR
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根
  • IFC分類屋根
  • ETIM コードEG020300
  • ETIM 名Building - Roofing materials
  • Uniclass2015コードEF_30_10
  • Uniclass2015詳細Roofs
  • OmniClassNumber23-13 39 00
  • OmniClassタイトルRoof Coverings, Claddings, Linings

対応地域

ヨーロッパ
スペイン
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText