製品の公開
Spain_CubPlanaNoTransInvert_Grava+SOPRAXPSSL+FlagonSV180_236mm
SOPREMA

Spain_CubPlanaNoTransInvert_Grava+SOPRAXPSSL+FlagonSV180_236mm

Google翻訳”,
m2 屋根は、平均厚さ 8 cm の気泡コンクリートで傾斜を形成し、平均厚さ 2 cm のセメントモルタルで仕上げ、防水を受けるのに必要な表面抵抗を備えています。 100%ポリエステル ROOFTEX V 200 繊維製の不織布ジオテキスタイル セパレーター層は、機械的ニードルパンチ加工の後、熱処理およびカレンダー加工を施し、菌類および細菌に対する生物学的耐性を備え、重量は 200 g/m² です。浮遊防水膜は合成 PVC-P FLAGON SV 180 シート製で、厚さ 1.8 mm、50 g/cm² のグラスファイバー ベールで寸法安定化されており、紫外線、大気中の物質、および根に対する耐性があり、引張強度 >/= 9 N/mm² (EN 12311-2)、破断時伸び > 200% (EN 12311-2)、静的穿刺抵抗 > 20 kg (EN 12730) を備え、重なり合う部分は熱風融着で溶接され、コーナーと隅は FLAG ANGLES で補強されています。セパレーター層は 100% ポリエステル ROOFTEX V 製です。 200、機械的にニードルパンチング加工され、その後熱処理およびカレンダー加工が施され、菌類およびバクテリアに対する生物学的耐性を備えた重量200 g/m²、合成PVC-P FLAGON SV 180シート製のフローティング防水膜、厚さ1.8 mm、50 g/cm²のグラスファイバーベールで寸法安定化、紫外線、大気物質および根に対する耐性、引張強度>/= 9 N/mm²(EN 12311-2)、破断時伸び> 200%(EN 12311-2)、静的穿刺抵抗> 20 kg(EN 12730)を備え、重なり合う部分は熱風融着で溶接され、コーナーと隅はFLAG ANGLESで補強されています。セパレーター層は100%ポリエステル製のROOFTEX V 200、機械的にニードルパンチング加工され、その後熱処理およびカレンダー加工が施され、菌類に対する生物学的耐性を備えています厚さ1.8mmの合成PVC-P FLAGON SV 180シート製の浮き防水膜。1.8mm厚。100%ポリエステル製不織布ジオテキスタイル ROOFTEX V 200 を機械的にニードルパンチ加工し、その後熱処理およびカレンダー加工を施して、菌類および細菌に対する生物学的耐性を備えた重量200g/m²。圧縮強度300KPa、熱伝導率ラムダ0.032W/mºK、厚さ80mmの押し出しポリスチレンボード(タイプSOPRAXPS SL 80)で構成された断熱材。引張強度 9 kN/m、静的穿刺抵抗 (CBR) 1500 N、重量 120 g/m2 TEXXAM 1000 を備えたヒートシールポリプロピレンをベースにした高強度不織布ジオテキスタイルで作られた穿刺防止分離層、最小厚さ 5 cm、粒度 16/32 mm のロールエッジ仕上げ層。
技術仕様
  • Unique refSOL000415
  • コレクションセットwaterproofing
  • コレクションWaterproofing system for roof
  • タイプ建築資材
  • 公開日2025-07-25
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルPVCコーティング・ポリエステル
  • 副マテリアル押出発泡ポリスチレン(XPS)
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根
  • IFC分類屋根
  • ETIM コードEG020300
  • ETIM 名Building - Roofing materials
  • Uniclass2015コードEF_30_10
  • Uniclass2015詳細Roofs
  • OmniClassNumber23-13 39 00
  • OmniClassタイトルRoof Coverings, Claddings, Linings

対応地域

ヨーロッパ