製品の公開
Spain_CubPlanaTransInv_Baldosa+SopraXPS+MorterplasFp4Kg_266,5mm
SOPREMA

Spain_CubPlanaTransInv_Baldosa+SopraXPS+MorterplasFp4Kg_266,5mm

Google翻訳”,
m2 屋根は、平均厚さ 8 cm の気泡コンクリートで傾斜を形成し、平均厚さ 2 cm のセメントモルタルで仕上げ、防水を受けるのに必要な表面抵抗を備えています。改良された単層防水膜は、最低 300 gr./m2 の EMUFAL PRIMER アスファルト乳剤を使用して支持体に接着されています。APP プラストマー補助シートは、低温 ≤ -10ºC で柔軟性のあるグラスファイバーフェルト (FV) で補強されています。タイプ MOPLY N PLUS FV 3 kg (UNE 104410-2013 による LA-30-FV)。上部シートは、低温 ≤ -15ºC で柔軟性のある強化および安定化ポリエステルフェルト (FP) で補強された APP プラストマー LBM の下部シートに完全に接着されています。タイプ MORTERPLAS FP 4 kg (UNE 104410-2013 による LBM-40-FP)。分離層は、100% ポリエステル繊維不織布ジオテキスタイルで、引張強度は 4.89 kN/m、穿刺抵抗は 100% ポリエステル繊維で、引張強度 4.89 kN/m、静的穿刺抵抗 (CBR) 820 N、重量 300 grs/m2 の 100% ポリエステル繊維 ROOFTEX V 300。圧縮強度 300 KPa、ラムダ熱伝導率 0.032 W/mºK (EN 13164 準拠)、厚さ 60 mm、タイプ SOPRAXPS SL 60 の半スタック ジョイント付き寸法 1250x600 mm の押し出しポリスチレン ボードで作られた断熱層。引張強度 9 kN/m、静的穿刺抵抗 (CBR) 1500 N、重量 120 g/m2 の TEXXAM 1000。圧縮層の後に、セメントモルタルと川砂で仕上げたタイルを敷きます。
技術仕様
  • Unique refSOL000418
  • コレクションセットwaterproofing
  • コレクションWaterproofing system for roof
  • タイプ建築資材
  • 公開日2025-07-25
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル歴青
  • 副マテリアル押出発泡ポリスチレン(XPS)
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根
  • IFC分類屋根
  • ETIM コードEG020300
  • ETIM 名Building - Roofing materials
  • Uniclass2015コードEF_30_10
  • Uniclass2015詳細Roofs
  • OmniClassNumber23-13 39 00
  • OmniClassタイトルRoof Coverings, Claddings, Linings

対応地域

ヨーロッパ