製品の公開
Spain_CubPlanaNoTransInvAjardinada_Intensiva+SopraXPS+MorterplasFp4KgGarden_699,64mm
SOPREMA

Spain_CubPlanaNoTransInvAjardinada_Intensiva+SopraXPS+MorterplasFp4KgGarden_699,64mm

Google翻訳”,
m2 屋根は、平均厚さ 8 cm の気泡コンクリートで傾斜を形成し、平均厚さ 2 cm のセメントモルタルで仕上げ、防水を受けるのに必要な表面抵抗を備えています。 2層防水膜は、最低被覆面積300 gr/m2のEMUFAL PRIMERアスファルト乳剤で作られた支持体に接着され、低温≤ -10ºCで柔軟性のあるグラスファイバーフェルト(FV)補強材を備えたプラストマー補助シートタイプMOPLY N PLUS FV 3 Kg(UNE 104410-2013によるLA-30-FV)、以前のAPPプラストマーLBM上の耐火接着シートは、低温≤ -15ºCで柔軟性のある強化および安定化ポリエステルフェルト不織布補強材(FP)タイプMORTERPLAS FP 4 KG GARDEN(UNE 104410-2013によるLBM-40-FP)、分離層は100%ポリエステル繊維不織布ジオテキスタイルで、引張強度は4.45 kN/mで、静的穿刺抵抗 (CBR) 820 N、重量 300 g/m2 ROOFTEX V 300。英語: 1250 x 600 mm の押し出し成形ポリスチレン ボードで作られた断熱層。半スタック ジョイント、圧縮強度 300 KPa、ラムダ熱伝導率 0.032 W/mºK (EN 13164 準拠)、厚さ 80 mm、タイプ SOPRAXPS SL 80。排水層は高さ 12 mm の 3 次元ポリスチレン構造で、両側に 2 つのポリプロピレン ジオテキスタイルが組み込まれており、結節構造内に一定の水分を保持できます。DRENTEX IMPACT GARDEN。その後、厚さ 50 cm を超える表土と植物基質で仕上げます。
技術仕様
  • Unique refSOL000424
  • コレクションセットwaterproofing
  • コレクションWaterproofing system for roof
  • タイプ建築資材
  • 公開日2025-07-25
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル歴青
  • 副マテリアル押出発泡ポリスチレン(XPS)
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根
  • IFC分類屋根
  • ETIM コードEG020300
  • ETIM 名Building - Roofing materials
  • Uniclass2015コードEF_30_10
  • Uniclass2015詳細Roofs
  • OmniClassNumber23-13 39 00
  • OmniClassタイトルRoof Coverings, Claddings, Linings