製品の公開
Spain_CubInclinadasInvert_TejasCeramicas+SopraXPS+Edilstick2TNT_267mm
SOPREMA

Spain_CubInclinadasInvert_TejasCeramicas+SopraXPS+Edilstick2TNT_267mm

Google翻訳”,
m2 傾斜屋根は、平らな表面を提供するコンクリート サポート上にあり、次で構成されます: 自己接着防水: 最小量 300 gr./m2 タイプの EMUFAL PRIMER を含むアスファルト プライマー、片面は不織布ポリエステル フェルトで強化されたポリマー ビチューメンで構成された自己接着シート、グラス ファイバーで強化および安定化され、上面は TEXface ポリプロピレン不織布タイプ EDILSTICK 2mm でコーティングされています。TNT/RAND 指定: UNE 104410-2013 に準拠した LBA-20-FP。圧縮強度 3 kp/cm2、上面に溝付き表面を持つ厚さ 80 mm、SOPRAXPS TR 80 タイプ、押し出し成形ポリスチレンの硬質シートで構成された断熱層。単成分ポリウレタンフォーム接着剤でシートに接着、または厚さ 30 mm のコードに配置されたタイプ ALSAN FOAM MF でシートに接着され、モルタル タイルで仕上げるか、ポリウレタンフォーム接着剤のポイントで接着する準備ができています。
技術仕様
  • Unique refSOL000426
  • コレクションセットwaterproofing
  • コレクションWaterproofing system for roof
  • タイプ建築資材
  • 公開日2025-07-25
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル歴青
  • 副マテリアル押出発泡ポリスチレン(XPS)
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根
  • IFC分類屋根
  • ETIM コードEG020300
  • ETIM 名Building - Roofing materials
  • Uniclass2015コードEF_30_10
  • Uniclass2015詳細Roofs
  • OmniClassNumber23-13 39 00
  • OmniClassタイトルRoof Coverings, Claddings, Linings

対応地域

ヨーロッパ