製品の公開
Spain_Trasdosado59mm_YL+Omega+TecsoundFt75
SOPREMA

Spain_Trasdosado59mm_YL+Omega+TecsoundFt75

Google翻訳”,
m2 多孔質繊維フェルトとアスファルトを含まないポリマーベースの合成シート(密度2,010 Kg/m3、総密度7.6 Kg/m2、厚さ14 mm、TECSOUND FT 75タイプ)からなる防音複合体で構成された壁の外装材。接着剤または機械式PVCダボ固定具(FIJACION PT-Hタイプ)を使用して支持体に固定。オメガプロファイルを備えた水平構造と垂直構造からなる自立型亜鉛メッキ鋼製フレームワーク。厚さ15 mmのプロファイルに固定された石膏ボードを配置。全体的な音響低減指数の改善:ΔRA = 10 dBA。
技術仕様
  • Unique refSOL000437
  • コレクションセットwaterproofing
  • コレクションWaterproofing system for roof
  • タイプ建築資材
  • 公開日2025-07-28
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルエラストマー
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根
  • IFC分類
  • ETIM コードEG020500
  • ETIM 名Building - insulation material
  • Uniclass2015コードEF_25_10
  • Uniclass2015詳細Walls

対応地域

ヨーロッパ