製品の公開
Spain_CubPlanaNoTransInvert_Grava+SopraXps+MorterplasSbsFp4kg+MorterplasSbsFv4kg_238,2mm
SOPREMA

Spain_CubPlanaNoTransInvert_Grava+SopraXps+MorterplasSbsFp4kg+MorterplasSbsFv4kg_238,2mm

Google翻訳”,
カバーは、平均厚さ 8 cm の気泡コンクリートで斜面を形成し、平均厚さ 2 cm のセメントモルタルで仕上げ、防水を受けるのに必要な表面抵抗を備えています。 2 層防水膜は、アスファルトプライマーを少なくとも 300 gr./m2 塗布した後、支持体に接着されます。タイプ EMUFAL PRIMER は、低温 tª ≤ -15ºC で柔軟性のあるグラスファイバー フェルト補強材 (FV) を使用した SBS エラストマー LBM で形成されます。タイプ MORTERPLAS SBS FV 4 kg (UNE 104410:2013 による LBM-40-FV)、上部シートは下部シートの LBM に完全に接着されます。タイプ MORTERPLAS SBS FP 4 kg (UNE 104410:2013 による LBM-40-FP)、分離層は、引張強度 6.5 kN/m および静的パンチングせん断を備えた熱溶着ポリプロピレンに基づく高強度不織布ジオテキスタイルです。 (CBR) 1100 N、重量 90 grs/m2 TEXXAM 700。圧縮強度 300 KPa、熱伝導率 Lambda 0.032 W/mºK、厚さ 80 mm、タイプ SOPRAXPS SL 80 の半重ね継ぎ目付き押し出しポリスチレン ボードで構成された断熱材。引張強度 12.5 kN/m、静的穿刺抵抗 (CBR) 2250 N、重量 120 g/m2 TEXXAM 1500 の高強度不織布ジオテキスタイルでできた穿刺防止分離層。最小厚さ 5 cm、粒度 16/32 mm のロール エッジ仕上げ層。
技術仕様
  • Unique refSOL000443
  • コレクションセットwaterproofing
  • コレクションWaterproofing system for roof
  • タイプ建築資材
  • 公開日2025-06-20
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル歴青
  • 副マテリアル押出発泡ポリスチレン(XPS)
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根
  • IFC分類屋根
  • ETIM コードEG020300
  • ETIM 名Building - Roofing materials
  • Uniclass2015コードEF_30_10
  • Uniclass2015詳細Roofs
  • OmniClassNumber23-13 39 00
  • OmniClassタイトルRoof Coverings, Claddings, Linings

対応地域

ヨーロッパ