製品の公開
Spain_CubInclinadasInvert_TejasCeramicas+SOPRAXPS+Edilstick2TNT_216,5 mm
SOPREMA

Spain_CubInclinadasInvert_TejasCeramicas+SOPRAXPS+Edilstick2TNT_216,5 mm

Google翻訳”,
平面を提供する木製ボード サポート上の傾斜屋根。以下で構成されます。防水。片側には SBS エラストマー ビチューメンを使用した粘着シートを単純に貼り付け、不織布ポリエステル フェルトで補強。グラスファイバーで安定化し、上側は TEXface ポリプロピレン不織布タイプ EDILSTICK 2mm で覆われています。TNT/RAND 指定: UNE 104410-2013 に準拠した LBA-20-FP。断熱層は、圧縮強度 300 kPa、厚さ 100 mm、タイプ SOPRAXPS CR 100 の押し出し成形ポリスチレンの硬質シートで構成され、タイルで仕上げる準備が整っています。サポートとして機能する木製バッテン構造に固定されています。
技術仕様
  • Unique refSOL000448
  • コレクションセットwaterproofing
  • コレクションWaterproofing system for roof
  • タイプ建築資材
  • 公開日2025-07-25
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル歴青
  • 副マテリアル押出発泡ポリスチレン(XPS)
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根
  • IFC分類屋根
  • ETIM コードEG020300
  • ETIM 名Building - Roofing materials
  • Uniclass2015コードEF_30_10
  • Uniclass2015詳細Roofs
  • OmniClassNumber23-13 39 00
  • OmniClassタイトルRoof Coverings, Claddings, Linings

対応地域

ヨーロッパ