製品の公開
Spain_Divisoria98,5mm_YL+TecsoundSy70+YL+Lm+YL
SOPREMA

Spain_Divisoria98,5mm_YL+TecsoundSy70+YL+Lm+YL

Google翻訳”,
仕切りは、TECSOUND® S50 BAND 50 ダンピングストリップ上の 48 mm の水平構造(チャネル)と、600 mm 間隔で配置された 46 mm の垂直構造(スタッド)で構成される、自立型亜鉛メッキ鋼フレームで構成されます。その上に 12.5 mm の石膏ボードパネル 2 枚を両側にネジ止めし、片側のパネル間には、アスファルトを含まないポリマーベースの粘着式合成音響断熱シート(密度 2,000 Kg/m3、7 Kg/m²、厚さ 3.5 mm タイプ TECSOUND® SY 70)を配置します。スタッド間には、厚さ 45 mm、密度 50 Kg/m3 のミネラルウールなどの吸音材を配置します。空気伝播音に対する遮音レベル: RA = 53.5 dBA
技術仕様
  • Unique refSOL000454
  • コレクションセットInsulation
  • コレクションInsulation
  • タイプ建築資材
  • 公開日2025-06-19
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルエラストマー
  • 副マテリアル石綿・グラスウール
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根
  • IFC分類
  • ETIM コードEG020500
  • ETIM 名Building - insulation material
  • Uniclass2015コードEF_25_10
  • Uniclass2015詳細Walls

対応地域

ヨーロッパ