製品の公開
Spain_Trasdosado251mm_TecsoundFt75+Lm+YL+InsoplastAA+YL
SOPREMA

Spain_Trasdosado251mm_TecsoundFt75+Lm+YL+InsoplastAA+YL

Google翻訳”,
外装は、多孔質繊維フェルトとアスファルトを含まないポリマーベースの合成シート(密度 2,010 Kg/m3、総密度 7.6 Kg/m2、厚さ 14 mm、TECSOUND® FT 75 タイプ)で構成された防音複合体から成り、接着剤と PVC ダボ(タイプ FIJACION PT-H)による機械的固定を使用してサポートに固定されています。自立型亜鉛メッキ鋼フレームワークは、TECSOUND S50 BAND 50 減衰バンド上の 48 mm 水平構造(チャネル)と 600 mm ごとに配置された 46 mm 垂直構造(スタッド)で構成され、その上に 12.5 mm の石膏ボード 2 枚がねじ止めされます。スタッド間に厚さ 45 mm、密度 50 kg/m3 のミネラルウールなどの吸収材を配置し、パネル間に、強化された柔軟性があり、密度 1500 kg/m3、6 kg/m2、厚さ 4 mm のタイプ INSOPLAST AA 6 のエラストマー ビチューメン ベースの粘着式吸音シートを使用した防音断熱材を配置します。
技術仕様
  • Unique refSOL000459
  • コレクションセットInsulation
  • コレクションInsulation
  • タイプ建築資材
  • 公開日2025-07-28
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル歴青
  • 副マテリアル石綿・グラスウール
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根
  • IFC分類
  • ETIM コードEG020500
  • ETIM 名Building - insulation material
  • Uniclass2015コードEF_25_10
  • Uniclass2015詳細Walls

対応地域

ヨーロッパ
スペイン
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText