製品の公開
Medical Treatment Table

Medical Treatment Table

Google翻訳”,
医療用ベンチ

医療用治療ベンチは、医療および治療環境のニーズを満たすように細心の注意を払って作られた、堅牢で多用途な座席ソリューションです。

標準サイズ
幅: 72インチ
深さ: 30インチ
高さ: 27インチ

  • ヘルスケアや医療現場に最適です。
  • 耐久性のあるメープルベースは最大 500 ポンドまで支えます。
  • お手入れが簡単なビニールカバー付きの 4 インチフォームクッション。
  • 滑り止め付きの調節可能なグライドにより、正確な水平調整が保証されます。


このベンチは、無垢のメープル材とメープルベニアで作られており、最大 500 ポンドの耐荷重を誇り、耐久性と長寿命を保証します。耐薬品性があり、環境に優しい UV 仕上げが木材を保護し、時間が経っても美観を保ちます。ベンチには、取り外して掃除が簡単な黒いビニールで覆われた 4 インチの厚さのフォーム クッションが付いており、快適性を高めるために高さのあるヘッドレストが組み込まれています。ベースには滑り止めの調節可能なグライドとゴム製の脚ブーツが装備されており、どのような表面でも正確に水平にできるため、使用中に安定性が確保されます。サイズは 30 x 72 インチ、全体の高さは 26 インチで、組み立てが最小限で済むため、あらゆる医療施設に実用的に追加できます。そのデザインは機能的な目的を果たすだけでなく、現代の建築レイアウトにシームレスに統合され、建築家やデザイナーにスタイルと実質の両方を提供します。
仕様
  • Construction
    • Base constructed of solid maple and maple veneers
    • Holds up to 500 lbs
    • Finished with a chemical-resistant, earth-friendly UV finish
    Cushion
    • 4” thick foam cushion
    • Removable, easy-to-clean black vinyl cover
    • Includes a built-in elevated headrest
    Legs
    • Non-skid adjustable glides for precise leveling
    • Rubber leg boots for added stability
技術仕様
  • Unique refSSG_Bench_Medical_SDW
  • コレクションセットHealthcare
  • コレクションSurgical, Storage, Pharmacy Casework and Exam Room
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-01-28
  • エディション1
  • 高さ(inch)27
  • 幅(inch)72
  • 奥行き(inch)30
関連
  • 主なマテリアルラミネート
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
  • IFC分類家具
  • MasterFormat 2014 コード12 56 70
  • MasterFormat 2014 タイトルHealthcare Furniture
  • UniFormatIIコードE20
  • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS