製品の公開
Freestanding Restraint Bench
Freestanding Restraint Bench
Freestanding Restraint Bench
Freestanding Restraint Bench
Freestanding Restraint Bench
Freestanding Restraint Bench

    Freestanding Restraint Bench

    Google翻訳”,
    手錠拘束ベンチ

    清掃と設置が簡単な拘束ベンチは、耐久性のある手錠拘束で施設にセキュリティを提供します。

    標準サイズ
    幅:36 "、48"、60 "、72"、84 "、96"
    奥行き:14 "、22"
    高さ:17 3/4 "、30 1/8"、37 "

    • 通常、警察署、小売店、病院、裁判所、空港、およびその他の拘留施設で使用されます
    • 利用可能な標準およびADA深度
    • 複合木材、固体鋼、およびステンレス鋼のオプション
    • オプションのバック


    引退した警官と一緒に開発された拘束ベンチは、乗り換えセンターから待合室まで幅広い用途があります。頑丈な構造とお手入れが簡単な素材により、このベンチは耐久性のある拘束で施設にセキュリティを提供します。全幅の拘束バーには、各サポートに手首と足首のシャックルポイントも含まれています。このファミリを使用するには、目的の幅を入力し、ADAと標準の深さのいずれかを選択し、材料番号を選択して、粉末コーティングされたフレーム、完全に粉末コーティングされたシート、および完全にステンレス鋼のシートを備えた複合木材間をスクロールします。
    仕様
      • Constructed of 2" x 3/16" square steel tubing and 1/4" steel plate
      • All welded, full width 3/4" diameter handcuff bar
      • Composite bench surfaces made from high desnity recylced plastic (polyethylene)
      • Benches 6' and wider have three supports
      • Each bench leg comes with a wrist and an ankle shacke point
      • Finish: Powder coated steel frame / Fully powder coated steel / Fully Stainless Steel
      • Made in the USA
    技術仕様
    • Unique refSSG_Bench_Restraint_Freestanding_PCS
    • コレクションセットPublic Safety
    • コレクションWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-02-05
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード12 55 00
    • MasterFormat 2014 タイトルDetention Furniture
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings