製品の公開
Wall Mounted Restraint Bench
Wall Mounted Restraint Bench
Wall Mounted Restraint Bench
Wall Mounted Restraint Bench

    Wall Mounted Restraint Bench

    Google翻訳”,
    壁掛け式手錠拘束ベンチ

    清掃と設置が簡単な壁掛け式拘束ベンチは、耐久性のある手錠式拘束具で施設のセキュリティを確保します。主に警察署、裁判所、病院などで使用されています。

    標準サイズ
    幅: 36インチ、48インチ、60インチ、72インチ、84インチ、96インチ
    深さ: 14インチ、22インチ
    高さ: 10 7/8インチ、11 1/2インチ

    • 警察署、小売店、病院、裁判所、空港、その他の拘留施設でよく使用されます。
    • 標準およびADAの深さが利用可能
    • 複合木材、ソリッドスチール、ステンレススチールのオプション


    退職警察官と共同開発した拘束ベンチは、移送センターから待合室まで、幅広い用途にご利用いただけます。頑丈な構造とお手入れの簡単な素材を使用しているため、耐久性に優れた拘束具で施設の安全を確保できます。フル幅の拘束バーには、各支柱に手首と足首のシャックルポイントも付いています。このファミリーをご利用いただくには、ご希望の幅を入力し、ADA規格または標準規格の奥行きを選択し、材質番号を選択するだけで、粉体塗装フレームの複合材、粉体塗装シート、ステンレススチールシートの中からお選びいただけます。
    仕様
      • Constructed of 2" x 3/16" square steel tubing and 1/4" steel plate
      • All welded, full width 3/4" diameter handcuff bar
      • Composite bench surfaces made from high desnity recylced plastic (polyethylene)
      • Benches 6' and wider have three supports
      • Each bench leg comes with a wrist and an ankle shacke point
      • Finish: Powder coated steel frame / Fully powder coated steel / Fully Stainless Steel
      • Made in the USA
    技術仕様
    • Unique refSSG_Bench_Restraint_Wall_Mounted_PCS
    • コレクションセットPublic Safety
    • コレクションWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-02-05
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード12 55 00
    • MasterFormat 2014 タイトルDetention Furniture
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings