製品の公開
Industrial Cart Industrial Furniture
Industrial Cart Industrial Furniture

    Industrial Cart Industrial Furniture

    Google翻訳”,
    産業用カート

    産業用カートは、大型機器の運搬や工具の保管に便利です。操作が簡単で、カスタマイズ可能なさまざまな機能が備わっています。

    標準サイズ
    幅: 36インチ、48インチ
    深さ: 24インチ
    高さ: 39インチ、42インチ、48インチ

    • 倉庫、食品サービス、小売店など、さまざまな業界で使用されています
    • 作業速度の向上と職場での怪我の減少
    • 工業空間の家具の移動に便利なキャスター付き


    このファミリをプロジェクトに組み込むには、Fetch アプリを使用してインポートします。構築中のプロパティ パネルには、棚、ゴム製マット、穴あきパネルの数量を追加するオプションがあります。寸法カテゴリで、幅と高さを好みに合わせて調整します。
    仕様
      • Frame is made out of stainless steel with a high-quality powder coat finish
      • The product features the choice to add one, two, or no shelves
      • This family includes the option to add a rubber mat under each shelf for better safety
      • Back and side panels can be added for additional support
      • The shelves have the weight capacity of 150 lb each
      • Handles of the top shelf include grips for comfort
      • Width and Height are adjustable between specified limits
    技術仕様
    • Unique refSSG_Cart_Industrial_PCS
    • コレクションセットIndustrial
    • コレクションHigh Density Storage, Carousels and Lifts
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-07-08
    • エディション1
    • 高さ(inch)394248
    • 奥行き(inch)24
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード12 57 00
    • MasterFormat 2014 タイトルIndustrial Furniture
    • UniFormatIIコードE2020
    • UniFormatIIタイトルMovable Furnishings