製品の公開
ADA Laminate Circulation Desk

ADA Laminate Circulation Desk

Google翻訳”,
ADA貸出カウンター

図書館、教育機関、受付エリアに最適なこのモジュール式 ADA デスクは、情報交換と整理の中心ハブとして機能し、信頼性が高くスタイリッシュな家具を求める建築家やデザイナーのニーズに応えます。

標準サイズ
幅: 36インチ
深さ: 29インチ、30インチ
高さ: 30インチ

  • 図書館や教育施設に最適です。
  • 完全にモジュール化された設計により、設計者はあらゆるスペースに合わせてカスタム循環ソリューションを作成できます。
  • アクセスしやすいカウンタートップの高さとパーティション設計を備えた ADA 構成。


モジュラーラミネート ライブラリー サーキュレーション デスクは、現代のライブラリー環境向けに設計された多目的ソリューションで、機能性と美観の両方を高めます。両面熱融着ラミネート (TFL) を使用した頑丈な 0.75 インチ パーティクル ボード コアと、それにマッチする 3mm PVC エッジ バンドで構成されたこのデスクは、耐久性とスタイルを保証します。デスクの 1 インチ高圧ラミネート (HPL) トップは弾力性を高め、人通りの多い場所での日常的な使用をサポートします。さまざまなサイズが用意されているこのサーキュレーション デスクには、調整可能なベース レベラーが付属しており、凹凸のある表面でも安定性を確保します。固定棚と調整可能な棚は柔軟な収納オプションを提供し、サテン ニッケル ワイヤー プルとヨーロッパの隠しヒンジは洗練されたデザインを引き立てます。オプションの隠しデュアル ホイール ノンロック キャスターは移動性を高め、ダイナミックなスペースに最適です。
仕様
  • Construction
    • Circulation desks constructed using fully doweled 0.75” particle board.
    • Double-side thermal fused laminate (TFL) with matching 3mm PVC edge banding.
    • 1” matching, double-sided high-pressure laminate (HPL) top over a 0.75” sub-top.
    • Adjustable base levelers inserted into metal threaded inserts (only on circulation desks).
    • Shelves are 1” double-sided TFL with matching 3mm PVC edge banding on the front edge.
    • Doors are 0.75” double-sided TFL with 3mm PVC edge banding, 4” satin nickel wire pulls, and 6-point adjustable concealed hinges.
    • Each unit is factory assembled using glue and dowel construction.
    Features
    • Integrated, matching, fully finished 4” base with built-in levelers adjustable from inside the cabinet.
    • Hidden dual wheel non-locking plate casters optional, installed onsite by others.
    • Mobile cabinets have an integrated, 1” caster base with 3mm edge banding.
    • 3” heavy-duty casters, two locking, two non-locking, installed onsite by others.
    Premium Features
    • Constructed the same as Classic units except components are double-sided high-pressure laminate (HPL) instead of TFL.
    • Tops are always HPL.
    Optional Features
    • Deadbolt locks.
    • 3” heavy-duty locking plate casters (only on book cart).
    • Hidden dual wheel non-locking casters (only on book drops).
技術仕様
  • Unique refSSG_Desk_Circulation_ADA_LAM
  • コレクションセットBusiness
  • コレクションAdministration, Mail Room, Storage, Break Room and Casework
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-01-28
  • エディション1
  • 高さ(inch)30
  • 幅(inch)36
関連
  • 主なマテリアルラミネート
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
  • IFC分類家具
  • MasterFormat 2014 コード12 56 51
  • MasterFormat 2014 タイトルLibrary Furniture
  • UniFormatIIコードE2010
  • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings