製品の公開
Inline Doors Laminate Circulation Desk
Inline Doors Laminate Circulation Desk

    Inline Doors Laminate Circulation Desk

    Google翻訳”,
    貸出カウンターインラインキャビネット - ドア

    図書館、教育機関、受付エリアに最適なこのインライン ドア キャビネットは、本や備品用の追加の収納スペースを提供し、信頼性が高くスタイリッシュな家具を求める建築家やデザイナーのニーズに応えます。

    標準サイズ
    幅: 36インチ、42インチ、48インチ
    深さ: 28インチ、30インチ
    高さ: 30インチ、36インチ、42インチ

    • 図書館や教育施設に最適です。
    • インライン キャビネット ユニットは、モジュラー循環デスクとシームレスに連携して、追加のストレージとディスプレイを提供します。
    • 構成には、本やその他の備品を保管するための右ヒンジと左ヒンジのオプションを備えた 1 つのドアが含まれます。


    モジュラーラミネート図書館循環デスクは、現代の図書館環境向けに設計された多用途ソリューションで、機能性と美観の両方を高めます。0.75インチの丈夫なパーティクルボードコアに両面熱融着ラミネート(TFL)を使用し、3mm厚のPVCエッジバンドで仕上げられたこのデスクは、耐久性とスタイルを兼ね備えています。1インチの高圧ラミネート(HPL)天板は耐久性を高め、人通りの多い場所での日常的な使用をサポートします。様々なサイズを取り揃えたこの循環デスクには、調整可能なベースレベラーが付属し、凹凸のある表面でも安定性を確保します。固定棚と調整可能な棚は、柔軟な収納オプションを提供し、サテンニッケルのワイヤープルとヨーロッパ製の隠しヒンジが洗練されたデザインを引き立てます。オプションの隠しデュアルホイール非ロックキャスターは移動性を高め、ダイナミックな空間に最適です。
    仕様
    • Construction
      • Circulation desks constructed using fully doweled 0.75” particle board.
      • Double-side thermal fused laminate (TFL) with matching 3mm PVC edge banding.
      • 1” matching, double-sided high-pressure laminate (HPL) top over a 0.75” sub-top.
      • Adjustable base levelers inserted into metal threaded inserts (only on circulation desks).
      • Shelves are 1” double-sided TFL with matching 3mm PVC edge banding on the front edge.
      • Doors are 0.75” double-sided TFL with 3mm PVC edge banding, 4” satin nickel wire pulls, and 6-point adjustable concealed hinges.
      • Each unit is factory assembled using glue and dowel construction.
      Features
      • Integrated, matching, fully finished 4” base with built-in levelers adjustable from inside the cabinet.
      • Hidden dual wheel non-locking plate casters optional, installed onsite by others.
      • Mobile cabinets have an integrated, 1” caster base with 3mm edge banding.
      • 3” heavy-duty casters, two locking, two non-locking, installed onsite by others.
      Premium Features
      • Constructed the same as Classic units except components are double-sided high-pressure laminate (HPL) instead of TFL.
      • Tops are always HPL.
      Optional Features
      • Deadbolt locks.
      • 3” heavy-duty locking plate casters (only on book cart).
      • Hidden dual wheel non-locking casters (only on book drops).
    技術仕様
    • Unique refSSG_Desk_Circulation_Inline_Doors_LAM
    • コレクションセットIndustrial
    • コレクションHigh Density Storage, Carousels and Lifts
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-01-28
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルラミネート
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード12 56 51
    • MasterFormat 2014 タイトルLibrary Furniture
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings