製品の公開
Transaction Console Executive Laminate Casework
Transaction Console Executive Laminate Casework
Transaction Console Executive Laminate Casework
Transaction Console Executive Laminate Casework
Transaction Console Executive Laminate Casework

    Transaction Console Executive Laminate Casework

    Google翻訳”,
    エグゼクティブ カウンター コンソール - ラミネート

    他のエグゼクティブ タイプのキャビネットと連動するように設計されたシンプルなトランザクション デスク。

    標準サイズ
    幅: 48インチ、60インチ、72インチ
    深さ: 30インチ
    高さ: 42インチ

    • エグゼクティブタイプのキャビネットを使用して、より大規模なシステムにシームレスに統合します。
    • 奥行きと高さは固定で、幅は 3 つのオプション (48 インチ、60 インチ、70 インチ) から選択できます。
    • 高品質のプラスチックラミネート仕上げ


    Southwest Solutions Group のケースワーク ラインは、非常に柔軟で適応性が高いように設計されており、すべての Revit モデルは現実世界の対応物を反映するように構築されています。ロードすると、各モデルにはさまざまなパラメータが用意され、タイプ カタログを再度ロードすることなく、ケースワーク デザインのさまざまな側面を簡単に操作およびカスタマイズできます。次のような機能があります。
    • サイズを素早く操作
    • つま先キックオプション
    • ドアスタイル
    • ハンドルタイプ
    • ロックオプション
    • 角度付きトップオプション
    • 素材オプション
    さらに、各モデルには、Revit 内でモデルを操作すると動的に更新される最悪の予算価格など、高度な情報が組み込まれています。これにより、設計者とクライアントは、どこにお金が使われているのかをすぐに把握できます。また、各モデル タイプには、必要に応じてより詳細な情報へのリンクがあります。このレベルの柔軟性と高度な情報を組み合わせることこそ、BIM の真髄です。
    仕様
    • Description
      • Our base cabinet is part of a modular casework line; a flexible and durable alternative to built-in millwork.
      • Highly customizable family with a Limited Lifetime Warranty.
      • Finished on all four sides with 2mm PVC edge banding for durability.
      • Simple parameters for choosing handles, door types, toe kicks, and more.
      • Pricing is included in the model with dynamic cost estimate updates.
      • Includes one adjustable shelf.
      Construction
      • Cabinets are constructed of 3/4" thick industrial grade 40-50lb substrate, double-faced melamine
      • All exposed edges are covered with 2mm PVC edge banding
      • All panels are connected with hafele mini-fix cam hidden fastener system
      • All cabinets are rail mounted for ease of install
      • Uses high-quality hardware, such as full extension ball bearing slides with soft close options and concealed tool-less hinges.
      • Multiple handle pull options available.
      • Work surfaces are constructed of 1 1/16" thick high-pressure laminate
      Sustainability
      • Particleboard and MDF fabricated from recycled wood waste material
      • Cardboard packaging made from recycled materials
      • Unusable pallets are recycled
      • All aluminum scrap is recycled
      • All adhesives used are water-based
      • Products meet low VOC standards
      • Powder coat paint is used on all metal surfaces
    技術仕様
    • Unique refSSG_Executive_Console_Transaction_LAM
    • コレクションセットBusiness
    • コレクションAdministration, Mail Room, Storage, Break Room and Casework
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-10-23
    • エディション1
    • 高さ(inch)42
    • 奥行き(inch)30
    関連
    • 主なマテリアルラミネート
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード12 32 16
    • MasterFormat 2014 タイトルManufactured Plastic-Laminate-Clad Casework
    • OmniClassNumber23-21 19 15 39
    • OmniClassタイトルMailroom Casework
    • UniFormatIIコードE2020
    • UniFormatIIタイトルMovable Furnishings