製品の公開
Range Generic
Range Generic
Range Generic

    Range Generic

    5つ星のうち4.84.8(9 レビュー)
    Google翻訳”,
    一般的な範囲

    この一般的なガス/電気調理器は完全にカスタマイズ可能で、キッチン スペースの設計とモデル化に使用できます。効率的で正確なプランニングを可能にすると同時に、キッチン スペースの設計とカスタマイズを柔軟に行うことができます。

    標準サイズ
    幅: 30"-36"
    深さ: 25"-27"
    高さ: 34インチ~38インチ。

    • ガスと電気の両方のオプションを含むパラメトリック汎用範囲ファミリ。
    • さまざまなキッチンのデザインやユーザーのニーズに合わせて寸法を調整できます。
    • コンロ、オーブン、ノブ、コントロール パネルで構成されています。


    この動的な調理器具は、設計者に柔軟性とカスタマイズのオプションを提供します。幅、奥行き、高さを調節できるので、調理スペースの特定の寸法に合わせて簡単に調節できます。さらに、材料オプションはカスタマイズ可能で、アプライアンスに幅広い仕上げを適用できます。このファミリのユニークな機能の 1 つは、クリックするだけでガス器具から電気器具に変更できることです。このオプションにより、設計者はエネルギー源の種類に制限されることなく、さまざまな調理スペースのレイアウトを検討できます。全体として、このダイナミックなファミリーは、調理スペースの設計に高度な柔軟性と汎用性を提供し、独自のカスタマイズされたレイアウトを作成しようとするデザイナーにとって理想的な選択肢となります。
    仕様
      • Standard gas or electric range options
      • Adjustable width, depth and height to fit kitchen designs and user needs.
      • Generic range could be easily incorporated into a larger Revit model, such as building design or renovation projects.
    技術仕様
    • Unique refSSG_Generic_Range_SST
    • コレクションセットEducation
    • コレクションCollege Student Furniture
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-03-25
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチン装置
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード11 30 13.13
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Kitchen Appliances
    • UniFormatIIコードE20
    • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS