製品の公開
Refrigerator Generic
Refrigerator Generic
Refrigerator Generic
Refrigerator Generic
Refrigerator Generic
Refrigerator Generic

    Refrigerator Generic

    5つ星のうち4.84.8(17 レビュー)
    Google翻訳”,
    汎用冷蔵庫

    上部冷凍庫、下部冷凍庫、フレンチ ドア、サイド バイ サイド ドアの 4 種類の一般的な冷蔵庫ファミリ。概念空間のレイアウトや 3D ビジュアル ドローイングに最適です。

    標準サイズ
    幅: 23"-36"
    深さ: 24"-35"
    高さ: 65"-70"

    • 汎用冷蔵庫
    • 冷蔵庫は上冷凍室、下段冷凍室、サイドバイサイド、フレンチドアの4タイプ。
    • カスタム編集可能な寸法


    このシンプルで使いやすい汎用ファミリは、概念的なキッチン レイアウトに追加して、必要に応じて変更することができます。冷蔵庫のオプションには、上部冷凍庫、下部冷凍庫、フレンチ ドア、サイド バイ サイドの 4 種類があり、必要に応じてプラグインして側面のプロパティに寸法を適用し、変更および調整するのが簡単です。ドアハンドルとウォーターディスペンサーは、プロパティタブで簡単に追加または削除でき、冷蔵庫の各部分の素材を希望の素材または仕上げに変更できます.
    仕様
      • Four types of refrigerator options: top freezer, bottom freezer, french doors, and side-by-side.
      • Option: add/remove door handles and add/remove water dispenser.
      • Option to change or modify materials of refrigerator back, refrigerator doors, handles, refrigerator base platform, and water dispenser finish.
    技術仕様
    • Unique refSSG_Generic_Refrigerator_SST
    • コレクションセットEducation
    • コレクションCollege Student Furniture
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-02-25
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチン装置
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード11 30 13.13
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Kitchen Appliances
    • UniFormatIIコードE20
    • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS