製品の公開
Wall Mounted Gun Metal Locker
Wall Mounted Gun Metal Locker
Wall Mounted Gun Metal Locker
Wall Mounted Gun Metal Locker
Wall Mounted Gun Metal Locker
Wall Mounted Gun Metal Locker
Wall Mounted Gun Metal Locker
Wall Mounted Gun Metal Locker
Wall Mounted Gun Metal Locker
Wall Mounted Gun Metal Locker

    Wall Mounted Gun Metal Locker

    Google翻訳”,
    金属製壁掛け式ガンロッカー

    非常にセキュリティの高いサリーポートガンロッカーは、ハンドガンの一時保管を安全かつ容易にします。壁掛け式のガンロッカーは、面接室や共用エリアなど、ハンドガンのセキュリティが万全な場所や状況にも最適です。

    標準サイズ
    幅: 13インチ、25インチ
    深さ: 6 1/2インチ、8 1/2インチ
    高さ: 8 1/8インチ、14 1/8インチ、20 1/8インチ、26 1/8インチ、32 1/8インチ

    • 価格はモデルに含まれています。
    • すべてのドア開口部は5 3/16インチ x 10 3/8インチです
    • すべてのドアに番号タグが付いています
    • すべてのロッカーの鍵は異なります
    • すべてのフラッシュマウントロッカーには1 1/2インチのトリムキットが付属しています


    公共の安全を念頭に設計された自立型ガンロッカーは、武器と弾薬を安全に保管できます。頑丈な構造により、サイドアームとロングガンの両方において最高レベルのセキュリティを確保します。
    仕様
    • Construction
      • Units shipped fully assembled
      • All welded and ground smooth construction
      • Locker bodies are 16 gauge steel construction
      • Doors are 18 gauge steel construction
      • 1/8" neoprene liner on all shelves
      • Heavy duty continuous hinges on all doors
      • Doors are bolted to frame
      • 11" base inscluded on models under 50" high
      • All units included adjustable floor levelers
      Features & Accessories
      • Sidearm door openings: 6" x 14"
      • Long gun door openings: 5" x 42"
      • Full sized front door allows for inspection of all compartments
      • High-quality powder coat paint finish
      • Number tags provided on each door
      • Choice of keyed or combination locks
      • All locks keyed differently with 2 master keys provided per project
      Sustainability
      • Up to 85% pre and post-consumer recycled content
      • Indoor Advantage Gold Certified for non-emissive materials and finishes (SCS IAQ)
      • Environmental Product Declarations (EPD) with more details about global warming potential, energy demand, and recycled content are available for select products upon request
    技術仕様
    • Unique refSSG_Locker_Gun_Wall_Mounted_PCS
    • コレクションセットPublic Safety
    • コレクションWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-01-29
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • OmniClassNumber23-21 11 11 11
    • OmniClassタイトルCommercial Storage Shelves
    • UniFormatIIコードE20
    • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS