製品の公開
Smart Parcel Laminate Locker
Smart Parcel Laminate Locker

    Smart Parcel Laminate Locker

    Google翻訳”,
    ラミネートスマートパーセルロッカー

    ラミネートスマートパーセルロッカーは、荷物の配達と回収のプロセスを合理化します。パッケージが到着すると、受信者にテキストまたは電子メールが送信され、すべてのドロップオフとピックアップが記録されます。ロッカーはモジュール式で、カスタマイズや追加が簡単です。

    標準サイズ
    幅:17 "、21"、24 "
    深さ:24 "
    高さ:76 "

    • 価格はモデルに含まれています。
    • 7つの異なる構成が標準装備されています
    • 集合住宅で使用するように設計されています


    SSGスマートロッカーラインは、柔軟性が高く、実際のモデルを反映するように構築された各モデルに適応できるように設計されています。ロードされると、RFAは7つの既成のタイプで構築されています。これらのタイプは、設計を迅速かつ効率的に構築するための最適なドアレイアウトを反映しています。モデルに含まれる機能は次のとおりです。

    • 左と右のエンドパネル
    • 材料オプション
    • さまざまなドア構成
    さらに、各モデルには高レベルの情報が組み込まれています。各モデルには、モデルを操作すると更新される最悪の場合の予算価格があります。したがって、設計者とクライアントは、すべてのお金がどこで使われているのかをすばやく理解できます。また、各モデルタイプ内には、必要に応じてより詳細な情報へのリンクがあります。このレベルの柔軟性と高レベルの情報を組み合わせることは、まさにBIMの本来の目的です。
    仕様
    • Sustainability
      • Particleboard and MDF fabricated from recycled wood waste material
      • Cardboard packaging made from recycled materials
      • Unusable pallets are recycled
      • All aluminum scrap is recycled
      • All adhesives used are water-based
      • Products meet low VOC standards
      • Powder coat paint is used on all metal surfaces
      Construction
      • Cabinets are constructed of 3/4" thick industrial grade 40-50lb substrate, double-faced melamine
      • All exposed edges are covered with 2mm PVC edge banding
      • All panels are connected with hafele mini-fix cam hidden fastener system
      • All cabinets are rail mounted for ease of install
      • Work surfaces are constructed of 1 1/16" thick high-pressure laminate
    技術仕様
    • Unique refSSG_Locker_Smart_Parcel_LAM
    • コレクションセットPublic Safety
    • コレクションWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-01-29
    • エディション1
    • 高さ(inch)76
    • 奥行き(inch)24
    関連
    • 主なマテリアルラミネート
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード10 55 26
    • MasterFormat 2014 タイトルParcel Lockers
    • OmniClassNumber23-19 13 13
    • OmniClassタイトルPlastic Laminate Lockers
    • UniFormatIIコードE2020
    • UniFormatIIタイトルMovable Furnishings

    対応地域

    北米