製品の公開
12' x 18' In Plant Office
12' x 18' In Plant Office

    12' x 18' In Plant Office

    Google翻訳”,
    プレハブ工場内事務所

    標準サイズ
    幅: 6'、8'、10'、12'、14'、16'、18'、20'
    深さ: 4'、6'、8'、10'、12'
    高さ: 106 1/4"

    • プレハブオフィス構造は、大きな構造物の内部に密閉空間を作成するのに役立ちます
    • 構造にはドア、窓、照明器具、二重コンセント、配電設備が含まれます
    • フォークリフトポケットを使用してオフィス全体を簡単に移動できます


    標準サイズのプレハブオフィスをすべて収録したプロジェクトファイルです。最適なサイズを選択してプロジェクトにコピーするか、システム ファミリ タイプを使用して独自のサイズを描画することができます。
    仕様
    • Floor
      • 2"x6" C channel perimeter frame with included forklift slots
      • Galvanized steel weather shield covers entire floor assembly
      • 2"x4" lumber floor joists spaced 12" OC
      • R-11 fiberglass batt insulation
      • Floor decking constructed of 3/4" plywood and 1/8" vinyl floor tile
      Walls
      • 2"x4" nominal lumber wall studs spaced 16" OC
      • R-11 fiberglass batt insulation
      • Interior wall covered with 1/2" gypsum board with laminated vinyl covering
      • Exterior steel siding attached to 1/8" structural sheathing with waterproofing
      Ceiling and Roof
      • Interior ceiling height is 8'-0"
      • Roof framing is made of 2"x4" lumber spaced 16" OC
      • R-11 fiberglass batt insulation
      • Interior ceiling finished with 1/2" gyspum board
      • Exterior roof sheathed with 7/16" plywood covered with 4mm vapor barrier
      • Roof covered with 30 gauge galvanized steel
      Windows
      • Fixed glass picture window
      • Double insulated glazing with vinyl perimeter
      • Fixed in place with silicone-based sealent
      • Sliding windows optional
      Exterior Doors
      • Sandwich-type doors with aluminum faces, foam interior core, and wood perimeter
      • Welded aluminum frame
      • Heavy duty metal hingers
      • Single fixed tempered glass pane
      Interior Lighting
      • 4' T8 twin tube
      • Acrylic diffuser cover
      Electrical Service Panel
      • Preqired service panel
      • Includes 60-amp main breaker, 15-amp lighting breaker, 20-amp receptacle breaker
      • Additional breakers available on request
      • Standard service 240/120V, single phase, 60 cycle
    技術仕様
    • Unique refSSG_Prefab_Office_12x18_PCS
    • コレクションセットIndustrial
    • コレクションModular in-plant offices
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2023-09-11
    • エディション1
    • 高さ(inch)111
    • 幅(inch)216
    • 奥行き(inch)144
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - モジュラーユニット(プレハブ)
    • IFC分類建物エレメント代替
    • OmniClassNumber23-19 29 11 29
    • OmniClassタイトルMobile Buildings