製品の公開
Rivet Style Steel Shelving
Rivet Style Steel Shelving
Rivet Style Steel Shelving
Rivet Style Steel Shelving
Rivet Style Steel Shelving

    Rivet Style Steel Shelving

    Google翻訳”,
    リベットスタイルの棚

    標準サイズ
    幅: 36インチ、42インチ、48インチ
    深さ: 12インチ、14インチ、16インチ、18インチ、24インチ
    高さ: 24インチ - 144インチ

    • 工業用および小売用の保管アプリケーションに最適です。
    • 優れたサポート力を実現する 14 ゲージのスチール製の頑丈な直立支柱。
    • 独自の「T」字型直立支柱により、背中合わせの 2 つのビームの設置が可能になります。
    • カスタマイズされたストレージ ソリューションを実現する、1-1/2 インチ単位で調整可能な棚。


    このリベットスタイルの棚は、14ゲージのアングルポストと確実なリベット接続を特徴としており、クリップやブレースなどの追加ハードウェアを必要とせずに構造的な完全性と簡単な組み立てを保証します。この棚システムは適応性に優れており、多様な収納ニーズに対応するために1-1/2インチ刻みで棚板を調整できます。ユーザーは、パーティクルボード、ソリッドメタル、パンチングメタル、ワイヤーグリッドなど、複数の棚板オプションから選択でき、設計と機能の柔軟性を提供します。各棚は、サイズに応じて375ポンドから600ポンドの範囲の重量を支えることができ、軽量および重量級の収納要件に適しています。棚の洗練された仕上げは耐久性と耐錆性を確保し、さまざまな環境における美観と長寿命を向上させます。この製品は、効率的で省スペースの収納ソリューションをプロジェクトに統合したいと考えている建築家やデザイナーにとって特に便利です。
    仕様
    • Uprights
      • Angle Upright Post: 14 gauge steel, angle formation 1-15/32” x 1-15/32”, 1-1/2" centers with keyhole slots.
      • “T” Upright Post: 16 gauge steel, “T” formation, dimensions 3-11/32” x 1-15/16”, 1-1/2” centers with keyhole slots.
      Beams and Supports
      • Double Rivet Beam: 14 gauge steel, angle formation, 2-3/4” and 1” legs, two shoulder rivets on each end.
      • Low Profile Double Rivet Shelf Support: 14 gauge steel (normal), 11 gauge steel (heavy), 1-1/8” channel depth.
      • Front to Back Shelf Deck Support: 14 gauge steel, fits between double rivet beams for intermediate support.
      Shelf Decking Options
      • Particle Board Decking: 5/8” medium density, industrial grade, no nuts or bolts required.
      • Metal Shelf Decking: 375-pound capacity, 22-gauge steel, welded “BOX” with 1-5/16” profile.
      • Circle Perforated Metal Shelf Decking: 375-pound capacity, 22-gauge steel, 50% open pattern, 1-5/16” profile.
      • Wire Grid Shelf Decking: 1/4” powder-coated steel, 2” x 4” mesh pattern, average 150-pound capacity.
      • White Melamine Laminate Decking: 5/8" medium density, industrial grade particle board finished on all sides with high-pressure melamine laminate.
      Finish
      • All steel parts are cleaned in a multistage washer with a phosphate coating.
      • Industrial enamels applied with electrostatic spraying, withstands 250 hours salt spray.
    技術仕様
    • Unique refSSG_Shelving_Rivet_PCS
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-11-15
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード10 56 13
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Storage Shelving
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings