製品の公開
Stool Restraint Bench
Stool Restraint Bench
Stool Restraint Bench
Stool Restraint Bench

    Stool Restraint Bench

    Google翻訳”,
    手錠拘束スツール

    これらの手錠拘束スツールは、警察署、保安官事務所、連邦機関、裁判所、拘留施設、病院、スポーツスタジアム、空港、ホテルで容疑者を一時的に拘束するためのものです。

    標準サイズ
    幅:12 "、16"
    奥行き:12 "、16"
    高さ:1 '6 "

    • 通常、警察署、小売店、病院、裁判所、空港、およびその他の拘留施設で使用されます
    • 2つのサイズで利用可能:標準サイズ12 "直径、ADAサイズ16"直径
    • これらの手錠拘束スツールは、狭いスペースに最適なソリューションです。


    引退した警官と一緒に開発された拘束ベンチは、乗り換えセンターから待合室まで幅広い用途があります。頑丈な構造とお手入れが簡単な素材により、このベンチは耐久性のある拘束で施設にセキュリティを提供します。全幅の拘束バーには、各サポートに手首と足首のシャックルポイントも含まれています。このファミリを使用するには、目的の幅を入力し、ADAと標準の深さのいずれかを選択し、材料番号を選択して、粉末コーティングされたフレーム、完全に粉末コーティングされたシート、および完全にステンレス鋼のシートを備えた複合木材間をスクロールします。
    仕様
      • Constructed of 2" x 3/16" square steel tubing and 1/4" steel plate
      • All welded, full width 3/4" diameter handcuff bar
      • Composite bench surfaces made from high desnity recylced plastic (polyethylene)
      • Benches 6' and wider have three supports
      • Each bench leg comes with a wrist and an ankle shacke point
      • Finish: Powder coated steel frame / Fully powder coated steel / Fully Stainless Steel
      • Made in the USA
    技術仕様
    • Unique refSSG_Stool_Restraint_PCS
    • コレクションセットPublic Safety
    • コレクションWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-02-05
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード12 55 00
    • MasterFormat 2014 タイトルDetention Furniture
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings