製品の公開
Bean Classroom Table
Bean Classroom Table
Bean Classroom Table
Bean Classroom Table

    Bean Classroom Table

    Google翻訳”,
    豆の形をしたテーブル

    このシンプルなテーブルは、教室やその他の教育現場でよく見られます。独特の豆の形は議論を促し、教師に生徒の作品を観察するための十分なスペースを与えます。

    標準サイズ
    幅:84 "
    深さ:42 "
    高さ:17 "-42"

    • ユニークな豆の形をしたテーブル
    • 教室や教育ブレイクアウトスペースで一般的に使用されます。
    • 高さ17"から42"まで調節可能な高さの脚。


    テーブルスペースは、教室に欠かせないリソースです。これらのテーブルは、デスクとして使用する場合でも、小会議室として使用する場合でも、教室のスペースのニーズに対応できます。スタンドアロンまたは幾何学的形状とのペアを使用して、より大きなグループワークテーブル、ソクラテスサークルなどの複雑な構成を構築します。
    仕様
    • Table Top
      • 1" thick high density particle board
      • High Pressure Laminate finish
      • Chewing gum resistant backing
      • Rounded corners
      Frame
      • 16 gauge tube steel legs
      • Standard 1 1/4" legs or 2" heavy duty legs
      • Fully adjustable heights 17"-42" on 1" increments
      • Fully wended with support bracket
      • Adjustable floor glides
      • Powder Coat finish
      Sustainability
      • Greenguard Gold Certified for non-emissive materials and finishes
    技術仕様
    • Unique refSSG_Table_Educational_Bean_LAM
    • コレクションセットEducation
    • コレクションFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-09
    • エディション1
    • 幅(inch)84
    • 奥行き(inch)42
    関連
    • 主なマテリアルラミネート
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - テーブル
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード12 56 33
    • MasterFormat 2014 タイトルClassroom Furniture
    • OmniClassNumber23-21 25 11 13
    • OmniClassタイトルClassroom Furniture
    • UniFormatIIコードE20
    • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS

    対応地域

    北米