製品の公開
Evidence Storage Locker Pass-Thru 6 Openings
Evidence Storage Locker Pass-Thru 6 Openings
Evidence Storage Locker Pass-Thru 6 Openings
Evidence Storage Locker Pass-Thru 6 Openings

    Evidence Storage Locker Pass-Thru 6 Openings

    Google翻訳”,
    エビデンスロッカー

    要求の厳しい法執行機関や軍事分野にロッカーを指定する場合、建設と設計は、毎年の厳格な使用に耐えなければなりません。そして、これらの市場にとって同様に重要なのは柔軟性です。これは、絶えず変化するニーズに合わせてロッカーをカスタマイズする機能です。

    指定したロッカーは15年以上設置される可能性が高く、その間、テクノロジーの変化、新しい機器、およびユーザーの絶え間ない流れに対応する必要があります。したがって、「長持ちする」とは、鋼や固い溶接以上のものを意味します。エンドユーザーが現在のニーズに合わせてロッカーを更新および再構成する柔軟性にも大きな価値があります。

    動的で構成可能

    SpacesaverのDSM™証拠ロッカーは、証拠が収集者の手に渡った瞬間から適切な時間までの重要な短期証拠保管期間中に、安全な一連の保管を提供するように特別に設計されています。ログに記録され、証拠と財産の部屋に保管されます。

    パススルーエビデンスロッカー

    DSM™パススルーエビデンスロッカーシステムは、エビデンスドロップオフエリアをプロパティおよびエビデンスルームから分離する壁に組み込まれています。証拠はドロップオフ側に保管され、ロッカーの反対側にある証拠室の証拠技術者によって取得されます。

    エビデンスロッカーについて質問がありますか?お気軽にお問い合わせください。私たちがお手伝いします。
    技術仕様
    • Unique refspacesaver-evidence-locker-pass-thru-controlloc-ed3da05
    • コレクションセットPublic Safety
    • コレクションEvidence Lockers, Personal Storage Lockers, Weapons Racks
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-12-01
    • エディション1
    • 高さ(inch)82
    • 幅(inch)36
    • 奥行き(inch)24
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_30_78_48
    • Uniclass2015詳細Lockers
    • MasterFormat 2014 コード10 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Lockers
    • OmniClassNumber23-29 15 15 11
    • OmniClassタイトルMetal Lockers