製品の公開
Evidence Storage Locker Non-Pass-Thru 4 Openings
Evidence Storage Locker Non-Pass-Thru 4 Openings
Evidence Storage Locker Non-Pass-Thru 4 Openings
Evidence Storage Locker Non-Pass-Thru 4 Openings

    Evidence Storage Locker Non-Pass-Thru 4 Openings

    Google翻訳”,

    証拠保管ロッカー

    証拠保管ロッカーは、安全な管理過程を提供するように設計されています。これらのロッカーは、パススルーまたは非パススルーになるように設計できます。ドアの構成とオプションは、ニーズによって異なります。これらのロッカーは、溶接されたベース、フレーム、ドアで耐久性を高めるように作られています。

    パススルーロッカー

    パススルーエビデンスロッカーシステムは、エビデンスドロップオフエリアをプロパティおよびエビデンスルームから分離する壁に組み込まれています。証拠はドロップオフ側に保管され、ロッカーの反対側にある証拠室の証拠技術者によって取得されます。

    利用可能な寸法

    • 高さ(82 ")、3/4(63.282")、および½(44.562 ")[ベースを含む]
    • 幅18"、24"、36 "
    • 深さ24"
    • ベースは高さに4インチを追加します

    利用可能なオプション

    • 136標準フロントドア構成
    • 冷蔵庫のパススルー、ノンパススルー、またはパスバック
    • メッシュリアドア
    • フロントロックアウトシステム
    • メールまたはビデオスロット
    • DHCPを使用したイーサネット経由のControLoc接続

    ロックオプション

    • ControLocテクノロジー(電子ロック)
    • キーレスロック
    • デジロック

    技術仕様
    • Unique refspacesaver-evidence-non-pass-lockers-with-controloc-ed3d12
    • コレクションセットPublic Safety
    • コレクションEvidence Lockers, Personal Storage Lockers, Weapons Racks
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-12-01
    • エディション1
    • 高さ(inch)82
    • 幅(inch)24
    • 奥行き(inch)24
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_30_78_48
    • Uniclass2015詳細Lockers
    • MasterFormat 2014 コード10 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Lockers
    • OmniClassNumber23-29 15 15 11
    • OmniClassタイトルMetal Lockers