製品の公開
Spacesaver GROW Drying Cart
Spacesaver GROW Drying Cart
Spacesaver GROW Drying Cart
Spacesaver GROW Drying Cart

    Spacesaver GROW Drying Cart

    Google翻訳”,

    Spacesaverの特許出願中のGROW乾燥システムを使用して、大麻の品質を維持し、乾燥プロセスを合理化することで、GROWの水準を引き上げます。レール上を移動するカート、ラック、および移動式キャリッジで構成されるこのシステムは、植物の品質を維持しながら、あなたとあなたのチームがより効率的に収穫できるように設計されています。

    コンセプトはシンプルです。植物を一度吊るすと、収穫、輸送、乾燥の間、そのまま残ります。不必要な取り扱いを排除することにより、システムは植物の分子構造を無傷に保つのを助け、テルペンとTHCの分解を減らします。その結果、人件費が削減され、より価値のある利回りが得られ、収益が増加します。

    GROW乾燥カートは、植物を収穫室から乾燥室に輸送するように設計されています。小規模な作業では、乾燥プロセスが完了するまでカートを乾燥室に駐車するだけです。大規模な施設では、カートを降ろしたり、掃除したり、他の場所で使用したりできます。

    仕様
    • Dimensions:

      Two height options: Standard at 72” (182.8cm) high or Tall at 84” (213.3cm) high

      • Durable casters to move from room to room
      • Coated in antimicrobial powder-coat paint
      • Easy to knock down for cleanability
      • Length is 62” (157.4cm) and depth is 24” (60.9cm)
      • Weight Capacity is 325 lbs. (147.4kg)

      Vertical Posts:

      Add, remove, or move these Vertical Posts depending on the width of clipping.

      • Cart includes (7) Vertical Posts (additional vertical posts can be purchased separately).

      T-Bars:

      Adjustable on 1 ½” (3.8cm) increments for clippings of any length.

      • Cart includes (21) T-Bars (additional T-Bars can be purchased separately).

      Catch Trays:

      Catch trays are not load-bearing and are placed at the bottom of all racking underneath the vertical supports to catch fallen plant material. Easy to remove and clean.

    技術仕様
    • Unique refspacesaver-grow-drying-cart
    • コレクションセットGROW Mobile Shelving
    • コレクションGROW Mobile Shelving
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-11-08
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード10 56 13
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Storage Shelving
    • OmniClassNumber23-21 11 11 11
    • OmniClassタイトルCommercial Storage Shelves