高密度モバイル4ポストシェルフシステム
説明
高密度ストレージの構成はほぼ無限であり、システムのサイズは3フィートから最大81フィートです。使用可能な高さは90〜121インチの範囲で、ほとんどのシステムは76〜85インチに指定されています。 1,000ポンド/リニアフットシステムが最も一般的に指定されています。
コントロールオプション
手動最大16フィート(4.8 m)の長さの標準。小さなアプリケーション向けの簡単で摩擦のない動き。 2つの入口廊下を備えた4列の4フィート(1.2 m)の長さの手動ユニット。合計=3,424公称棚フィート(1,043 m)
メカニカルアシスト最大45フィート(13.7 m)の長さの標準。 3本スポークのオペレーターは、1ポンドの労力で最低4,000ポンドの荷物を動かすことができます。大容量ユニットの3つのセクションと2つの入口廊下。合計=4,152公称棚フィート(1,265 m)
パワードプログラマブル最大81フィート(24.6 m)の長さの標準(より長く利用可能)。利用可能なプログラム可能なオプション。通路に必要な最小スペースでの最大密度。合計=4,976公称棚フィート(1,516 m)
レールガイドシステム
Spacesaverは、ガイドシステムのデュアルフランジ、センターフランジ、およびローラーガイドに3つのオプションを提供します。
キャリッジ
キャリッジは溶接された「ユニフレーム」鋼構造であり、特定の負荷要件を満たすように設計されています。最小3/4インチ(19 mm)の保持リップは、棚やその他の収納ハウジングを所定の位置に保持します。
深さ
ハイツ
使用可能な高さは40〜88インチの範囲で、ほとんどのシステムは76〜90インチに指定されています。アプリケーションに必要なコンポーネントに応じて、トラック、ホイール、およびキャリッジの要素により、使用するストレージ機器の高さが約6〜9インチ(152〜228 mm)増加します。システムの比率が4対1(4は高さ、1は深さ)より大きい場合は、転倒防止保護が必要です。
通路の幅
キャリッジのバンクの通路スペースを計画するときは、各棚セクションの深さに最小1-1 / 2インチ(38 mm)を追加します。つまり、24インチ(609 mm)の深さの棚には、25-1 / 2インチ(648 mm)が必要です。 )床面積の。これは、アーキテクチャ上の制限がある場合、キャリッジのバンクに必要な通路幅を維持するのに役立ちます。追加の要件については、地域のアクセシビリティ規制(ADA)を確認してください。さらに、手動および電動システムの場合は棚の範囲の全長(ハンドルを含む)に3インチ(76 mm)を追加し、機械的アシストシステムの場合は6インチ(152 mm)を追加します。また、棚の幅にはわずかな「成長要因」があることに注意してください。これは、長いキャリッジの複数の棚セクションで重要になる可能性があります。
棚
魅力的で用途が広く、アクセスが簡単なSpacesaverの4ポストシェルフは、事実上何でも保管したいものに対応する、適応性が高く費用効果の高いストレージソリューションです。すべてのスペースセーバー棚には、カスタムのトップとエンドパネルを取り付けて、建物の設計と統合し、高密度モバイルシステムに組み込むことができます。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
アメリカ領ヴァージン諸島 |
アルバ |
アングィラ |
アンティグア・バーブーダ |
イギリス領バージン諸島 |
エルサルバドル |
カナダ |
キューバ |
キュラソー島 |
グアテマラ |
グアドループ |
グリーンランド |
グレナダ |
ケイマン諸島 |
コスタリカ |
サン・バルテルミー島 |
サン・マルタン |
サンピエール島・ミクロン島 |
ジャマイカ |
シント・マールテン |
セントクリストファー・ネービス |
セントビンセントおよびグレナディーン諸島 |
セントルシア |
タークス・カイコス諸島 |
ドミニカ |
ドミニカ共和国 |
トリニダード・ドバゴ |
ニカラグア |
ハイチ |
パナマ |
バハマ |
バミューダ諸島 |
バルバドス |
プエルトリコ |
ベリーズ |
ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ |
ホンジュラス |
マルティニーク |
メキシコ |
モントセラト |