製品の公開
Personal Storage Locker Bank - Single Door & Drawer (ADA Compliant)

Personal Storage Locker Bank - Single Door & Drawer (ADA Compliant)

Google翻訳”,

フリースタイルロッカー

これは、スペースセーバーで最も人気のあるロッカースタイルの1つです。 Spacesaver Corporation FreeStyle Lockersは、耐久性と寿命を高めるために、溶接ボックス構造のドアを備えた18ゲージの鋼製二重壁で作られています。それらは空気の流れの循環を促進するように設計されており、必要に応じて電力を供給できます。これらのロッカーは、ギアバッグロッカーまたは個人用ストレージロッカーとして構成できます。好きなように自由にスタイルを設定できます。以下にリストされているのは、この製品のすべてのオプションです。

利用可能な寸法

  • 幅12"、15"、18 "、24"、30 "、36"、42 "
  • 奥行き18"、24"、30 "、36"
  • 高さ66"、72"、84 "、90"、96 "

ドアオプション

  • シングルドア
  • 両開きドア
  • 普通鋼
  • ダイヤモンド穴あきドア鋼

階層型オプション

  • 2層
  • 3層
  • 4層

引き出しオプション

  • 引き出しなし/フルハイトドア
  • 18 "高外部アクセスドロワー-15"、18 "、24"、30 "、36"幅、深さ18"または24"の72"、84"、90 "、96"高さのすべてのユニットで利用可能
  • 18 "ベンチ引き出し-15"、18 "、24"、30 "、36"の幅、18"または34"の深さのすべての72"、84"、90 "、96"の高さのユニットで利用可能

ロックオプション

  • ロックなし(南京錠用ハスプ)
  • キー付きロック(マスターキーと「スラムロック」機能付き)
  • コンビネーションロック(マターキーと「スラムロック」機能付き)
  • デジタルロック(2つのオプションDigilockまたはZephyr)

付属品

全幅棚、内部引き出し、EZまたはサポートレール、ユニバーサルベース、ボディアーマー乾燥ラック、フックブラケットハンガーアセンブリキット、ハンガーバーアセンブリキット、ドキュメントホルダー、ブートトレイ、ミラー、ドロップインフロア、モジュラーシェルフ

モジュラーシェルフアクセサリー

調節可能な棚、ロック可能なボックス変換キット、バックストップ、ファイルディバイダーキット、シングルフックキット、ダブルフックキット、モジュラーシェルフマット

技術仕様
  • Unique refspacesaver-personal-storage-locker-bank-single-door-drawer
  • コレクションセットPublic Safety
  • コレクションEvidence Lockers, Personal Storage Lockers, Weapons Racks
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-02-20
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
  • IFC分類家具
  • MasterFormat 2014 コード10 51 13
  • MasterFormat 2014 タイトルMetal Lockers
  • OmniClassNumber23-29 15 15 11
  • OmniClassタイトルMetal Lockers