製品の公開
Personal Storage Locker Single Door Drawer Mesh
Personal Storage Locker Single Door Drawer Mesh

    Personal Storage Locker Single Door Drawer Mesh

    Google翻訳”,

    フリースタイルロッカー

    Spacesaver Corporationのフリースタイルロッカーは、耐久性と寿命を高めるために、溶接ボックス構造のドアを備えた18ゲージの鋼製二重壁で作られています。それらは空気の流れの循環を促進するように設計されており、必要に応じて電力を供給できます。これらのロッカーは、ギアバッグロッカーまたは個人用ストレージロッカーとして構成できます。好きなように自由にスタイルを設定できます。以下にリストされているのは、この製品のすべてのオプションです。

    利用可能な寸法

    • 幅12"、15"、18 "、24"、30 "36" 42 "
    • 奥行き18"、24"、30 "、36"
    • 高さ66"、72"、84 "、90"、96 "

    ドアオプション

    • シングルドア
    • 両開きドア
    • 普通鋼
    • ダイヤモンド穴あきドア鋼

    階層型オプション

    • 2層
    • 3層
    • 4層

    引き出しオプション

    • 引き出しなし/フルハイトドア
    • 18 "高外部アクセスドロワー-15"、18 "、24"、30 "、36"幅、深さ18"または24"の72"、84"、90 "、96"高さのすべてのユニットで利用可能
    • 18 "ベンチ引き出し-15"、18 "24"、30 "、36"幅、18"または34"深さのすべての72"、84"、90 "、96"高さユニットで利用可能

    ロックオプション

    • ロックなし(南京錠用ハスプ)
    • キー付きロック(マスターキーと「スラムロック」機能付き)
    • コンビネーションロック(マターキーと「スラムロック」機能付き)
    • デジタルロック(2つのオプションDigilockまたはZephyr)

    付属品

    全幅棚、内部引き出し、EZまたはサポートレール、ユニバーサルベース、ボディアーマー乾燥ラック、フックブラケットハンガーアセンブリキット、ハンガーバーアセンブリキット、ドキュメントホルダー、ブートトレイ、ミラー、ドロップインフロア、モジュラーシェルフ

    モジュラーシェルフアクセサリー

    調節可能な棚、ロック可能なボックス変換キット、バックストップ、ファイルディバイダーキット、シングルフックキット、ダブルフックキット、モジュラーシェルフマット

    技術仕様
    • Unique refspacesaver-personal-storage-single-door-drawer-mesh
    • コレクションセットPublic Safety
    • コレクションEvidence Lockers, Personal Storage Lockers, Weapons Racks
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-12-04
    • エディション1
    • 高さ(inch)84
    • 幅(inch)18
    • 奥行き(inch)24
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード10 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Lockers
    • OmniClassNumber23-29 15 15 11
    • OmniClassタイトルMetal Lockers