製品の公開
920 Series - Preservation Cabinet - Single Visual Door

920 Series - Preservation Cabinet - Single Visual Door

Google翻訳”,

Spacesaver's-920シリーズ:保存キャビネット–シングルビジュアルドア

再構成可能な内部と頑丈なモジュラーフレームを備えたSpacesaver920シリーズは、多様性と強度のユニークな組み合わせを提供します。今日そして何年も先のトレイでそれを満たしてください。コレクションが大きくなったり変更されたりした後は、引き出し、吊り下げロッド、またはその他のアクセサリを使用して、キャビネットの内部を再構成できます。これらのモジュラーキャビネットは、積み重ねたり、ボルトで固定したり、コンパクトなストレージシステムに取り付けたりして、同じ設置面積で容量を増やすこともできます。

このモデルは、スペースセーバー920シリーズ保存キャビネットで、Emkaスタイルのレバーアクションハンドル、通気口があり、ベースがない単一のビジュアルドアが付いています。

Spacesaver 920シリーズは、長年にわたって知り、信頼するようになった機能を提供します。すべてのキャビネットは、コレクションを保護し、効率的で便利なアクセスを提供するようにゼロから設計されています。

  • クローズドセルガスケット付きチャンネル:
    当社のキャビネットは、独立気泡フォームガスケットを収容するように設計されたスチールチャネルを使用して、密閉された内部環境を維持します。
  • オプションの調整可能なベント:
    通気口はキャビネットの外側から調整でき、交換可能なフィルターにより空気の質が維持されます。
  • リフトオフドア:
    すばやく便利なアクセス。絶えず成長または変化するコレクションに最適です。
  • 調整可能なインテリア:
    アクセサリを使用してキャビネット内部を簡単に構成し、ニーズの変化に合わせて調整できます。
  • クリップアタッチメント:
    耐久性があり、特別な工具や力を加えることなくアクセサリをサポートするために使いやすいです。
  • UV保護ガラス:
    焼きなましされたUVガラスはあなたのコレクションを保護します。
  • ジュンサイキャップ:
    頭上のスプリンクラーの展開や誤動作の場合に、コレクションを水害から保護します。
  • 35非オフガス粉体塗装オプション:
    清潔で耐久性のある仕上がりを提供する塗料で劣化のリスクを最小限に抑えます。
  • 3点ラッチング:
    コレクションを安全に保つための信頼できる安全なシステム。
  • ねじ山インサート:
    一体型の上部と側面のねじ山付きインサートを備えたキャビネットは、工場出荷時に積み重ねたりボルトで固定したりする準備ができています。

利用可能な寸法:
幅:30インチ、36インチ
奥行き:18インチ、24インチ、30インチ、36インチ
高さ:42インチ、60インチ、72インチ、84インチ、96インチ

ドアオプション:

  • 換気(オプション):外部に取り付けられたクロージャーを備えた調整可能な通気口(モデルに表示)

ハンドルスタイル:

  • エムカスタイルハンドル(モデルに表示)
  • ハンセンDリングスタイルハンドル

付属品:

  • 調整可能な棚板(標準の100ポンドの容量または頑丈な300ポンドの容量)
  • ハットシェルフ/コートロッド
  • 標準トレイ(セーフティストップ付き)
  • 乾燥剤トレイ
  • テキスタイルトレイ
  • フルエクステンション引き出し
  • ガーメントロッド
  • ロールドテキスタイル引き出し
  • フルハイトセンターディバイダー
  • パーシャルハイトセンターディバイダー


技術仕様
  • Unique refspacesaver-preservation-cabinet-920-single-visual-door
  • コレクションセットMuseum Storage
  • コレクションPreservation Cabinets, Archival Cabinets, Art Racks
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-09-22
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
  • IFC分類家具
  • MasterFormat 2014 コード10 56 13
  • MasterFormat 2014 タイトルMetal Storage Shelving
  • OmniClassNumber23-21 11 11
  • OmniClassタイトルCommercial Storage Units