製品の公開
Static 4 Post Shelving Adder Open Uprights
Static 4 Post Shelving Adder Open Uprights

    Static 4 Post Shelving Adder Open Uprights

    Google翻訳”,

    4-ポスト&ケースタイプの棚

    魅力的で用途が広く、アクセスが簡単なSpacesaverの4ポストシェルフは、事実上何でも保管したいものに対応する、適応性が高く費用効果の高いストレージソリューションです。すべてのスペースセーバー棚には、カスタムのトップとエンドパネルを取り付けて、建物の設計と統合し、高密度モバイルシステムに組み込むことができます。

    利用可能な構成の棚上げ

    • 標準高さ9/16
    • 棚の深さ9〜36インチ刻み
    • ヘビーデューティーハイト9/16
    • 棚の深さ9〜36インチ刻み
    • 棚板の幅12-72インチ刻み
    • 1インチ刻みで幅10〜70をクリア

    アップライトの利用可能な構成

    • 5-3 / 4-143-3 / 4(1-1 / 2 "刻み)
    • 使用可能な高さ3-141(1-1 / 2 "刻み)

    アップライト

    アップライトは18gaで構成されています。 (1.2 mm)冷間圧延鋼は、幅2インチ(50 mm)の「ティー」形状の一般的な支柱、または幅1インチ(25 mm)の「角度」形状のエンドポストのいずれかに成形されます。鍵穴型のスロットは、支柱の内面の垂直方向の1-1 / 2インチ(38 mm)の中心に配置されます。 「閉じた」直立物は24gaでなければなりません。 (.60 mm)支柱間の閉鎖パネル。 「オープン」タイプの支柱は、幅3インチ(76 mm)x18gaを少なくとも3つ持つ必要があります。 (1.2 mm)支柱間のスペーサー。

    棚

    標準の22ゲージ(.75 mm)または頑丈な18ゲージ(1.2 mm)の特許取得済みのユニバーサルスロットまたはプレーンシェルフ。安全性を高めるために、露出した金属エッジはありません。 11ゲージ(3.1 mm)または14ゲージ(1.9 mm)のシェルフサポートでサポートされるシェルフ。

    無制限の棚オプション

    Spacesaverの4ポストシェルフシステムは、固定ストレージアプリケーションとモバイルストレージアプリケーションの両方に適応するように設計されており、包括的なオプションの選択肢を提供します。機能的な実用性を高めるために、個々の棚ユニットには、ロック可能なドア、収納とファイルの引き出し、ビンと引き出し式の参照棚、およびさまざまな材料を収容するさまざまな収納アクセサリを装備できます。

    転倒防止保護

    当社の4ポスト棚には、耐震要件に準拠するための転倒防止装置を装備できるため、地震が活発な地域でも、システムの安定性と安全性をさらに高めることができます。

    カスタムサイズが必要な場合、または4ポストシェルフについて詳しく知りたい場合は、お気軽にお問い合わせください。私たちがお手伝いします。

    付属品

    • センターストップ付きダブルフェイススルーシェルフ
    • アクリルビンフロント付きビンディバイダー
    • ディバイダーロッド
    • ユニバーサルシェルフ
    • 引き出し式リファレンスシェルフ
    • ロールアウトインテリア引き出し
    • 引き戸
    • クローズドファイルドロワー
    • ストレージドロワー
    • ハンギングファイル
    • 蝶番を付けられたドア
    • 通路識別オプション
    • ラベルホルダー
    • ハンガーレールカー

    技術仕様
    • Unique refspacesaver-shelving-static-4post-adder-open-uprights
    • コレクションセットEducation & Library
    • コレクションFlexible Shelving, Library Shelving, Mobile Shelving, Day Use Lockers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-01-01
    • エディション1
    • 高さ(inch)76.25
    • 幅(inch)48
    • 奥行き(inch)24
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • MasterFormat 2014 コード10 56 13
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Storage Shelving
    • OmniClassNumber23-21 11 11 11
    • OmniClassタイトルCommercial Storage Shelves